Renesas' radiation tolerant digital isolators are designed for isolated power supply designs and isolated serial communications interfaces, such as CAN, SPI, RS-422, and RS-485 applications. These rad tolerant isolators offer isolation function for the space market, providing up to 600VRMS at 85 °C. The electrical specifications have been characterized over the temperature range of -55 °C to +125 °C. And, these products have been characterized for radiation performance up to 30krad(Si) for Total Ionizing Dose (TID). The ISL71610M and ISL71710M have both been characterized for SEE up to LET 43MeV•cm2/mg.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
小型低軌道衛星向け絶縁型CANバスの応用 English ホワイトペーパー PDF 741 KB
AN1971: GMR In Isolation アプリケーションノート PDF 218 KB
AN1972: Giant-Magneto-Resistance as Digital Isolation Technology アプリケーションノート PDF 296 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

ニュース&各種リソース