画像
ルネサスが提供するMOSFET内蔵の耐放射線、高効率、モノリシック、同期整流型降圧レギュレータは、クラス最高のシングルイベントトランジェント(SET)性能を提供し、ミッションクリティカルなFGPA、マイクロコントローラ、またはマイクロプロセッサへの電力供給時に欠かせない製品です。 このデバイスは、多くの小型フォーム・ファクタ用途向けの電源として最適な選択肢となります。 耐放射線性プラスチックパッケージICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する小型衛星(SmallSat)という新興分野をサポートするために設計されています。
Topology [Rail 1] |
Outputs (#) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Current (Max) [Rail 1] (A) |
IQ |
Switching Frequency (KHz) |
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Peak Efficiency (%) |
SYNCH Capability |
Control Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||
6A Radiation Tolerant Synchronous Buck Regulator with Integrated MOSFETs | Buck | 1 | 3 | 5.5 | .85 | 4.675 | 6 | 1.4 mA | 1.18 | 30 | 43 | 95 | はい | Current Mode | 64 | TQFP-EP |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 405 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
4 items
|
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.