近年、宇宙市場は効率性の高いパワーマネジメントソリューションに向けて進んでいます。 その推進力の1つに、窒化ガリウム(GaN)FETの使用があります。 GaN FETは高い電力変換効率を持ち、放射線への耐性が高く、その性質から広バンドギャップ半導体となっています。 ルネサスは、それらの電源システムでGaN FETが効率的に使用される、耐放射線ローサイドGaN FETドライバを開発してきました。 このプラスチックパッケージの耐放射線GaN FETドライバは、小型衛星(SmallSat)や打ち上げロケットでのDC/DC電源に使用されます。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.85 MB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 405 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
4 items
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース