画像
ルネサスの耐放射線特性リニア・レギュレータ(LDO)は、高速過渡応答とシングル・イベント効果(SEE)のために最適化されています。 これらのLDOは、過酷な放射線環境において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。
IOUT (Max) (mA) |
Input Voltage (Max) (V) |
Input Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Options |
VDO @ IOUT MAX (Typ) (V) |
IQ |
High Dose Rate (HDR) (krad (Si)) |
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
DLA SMD |
SMD URL |
Qualification Level |
Models Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | 1250 | 40 | 4 | 37 | 1.25 | Adjustable | 4 | 300 | 50 | 3 | CAN, CLCC | -55 to +125°C | 5962F9954702V9A, 5962F9954702VUC, 5962F9954702VXC, 5962F9954702VYC | 5962-99547 | QML Class V (Space) | |||
Radiation Hardened Adjustable Positive Voltage Regulator | 1250 | 40 | 4 | 37 | 1.25 | Adjustable | 4 | 300 | Report Available | 3 | CAN, CLCC, DIE | -55 to +125°C, -55 to 125°C | 5962F9954701QUC, 5962F9954701QXC, 5962F9954701QYC and more... |
5962-99547 | PROTO, QML Class Q (Military), QML Class V (Space) | |||
Radiation Hardened Low Dropout Adjustable Negative Voltage Regulator | 1000 | -30 | -3 | -26 | -2.25 | Adjustable | 1 | .006 | 300 | Report Available | 28 | CFP, DIE | -55 to +125°C, -55 to 125°C | 5962F0250301QXC, 5962F0250301V9A, 5962F0250301VXC | 5962-02503 | PROTO, QML Class Q (Military), QML Class V (Space) | PSPICE | |
3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator | 3000 | 6 | 2.2 | 5 | 0.8 | Adjustable | 0.225 | .011 | 50 | 86.3 | 18 | CFP | -55 to +125°C | 5962L1121204V9A, 5962L1121204VXC, 5962L1121204VYC | 5962-11212 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE | |
1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO | 1500 | 13.2 | 4 | 12.7 | 0.6 | Adjustable | 0.225 | .006 | 50 | 86 | 16 | CFP, DIE | -55 to 125°C | 5962L1322002V9A, 5962L1322002VXC | 5962-13220 | PROTO, QML Class V (Space) | ||
3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator | 3000 | 6 | 2.2 | 5 | 0.8 | Adjustable | 0.225 | .011 | 100 | 50 | 86.3 | 18 | CFP | -55 to +125°C | 5962R1121203V9A, 5962R1121203VXC, 5962R1121203VYC | 5962-11212 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE |
3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra Low Dropout Regulator | 3000 | 6 | 2.2 | 5 | 0.8 | Adjustable | 0.225 | .011 | 100 | 50 | 86 | -55 to 125°C | PSPICE | |||||
1.5A, Radiation Hardened, Positive, High Voltage LDO | 1500 | 13.2 | 4 | 12.7 | 0.6 | Adjustable | 0.225 | .006 | 100 | 50 | 86 | 16 | CFP, DIE | -55 to +125°C, -55 to 125°C | 5962R1322001V9A, 5962R1322001VXC | 5962-13220 | PROTO, QML Class V (Space) | PSPICE |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
アプリケーションノート | PDF 268 KB | |
技術概要 | PDF 410 KB | |
アプリケーションノート | PDF 304 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
6 items
|