CD4070BMS contains four independent Exclusive OR gates. The CD4077BMS contains four independent Exclusive NOR gates. The CD4070BMS and CD4077BMS provide the system designer with a means for direct implementation of the Exclusive OR and Exclusive NOR functions, respectively.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。