画像
年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。
低線量率イオン化照射が半導体に与える影響は、宇宙アプリケーションにとって重要な課題となっています。 Renesasは、現在の高線量率耐性試験に対する補完としてウエハごとの低線量率耐性試験を行なうことにより、この市場に対応しています。
ルネサスは、数少ない放射線硬度保証(RHA)国防補給庁(陸・海)のQMLサプライヤの1社です。 Renesasの耐放射線強化SMD製品はすべてMIL-PRF-38535/QMLに準拠し、バーンイン試験に100%合格しています。
ADC |
Channels (#) |
Resolution (bits) |
Conversion Rate (Max) (kSPS) |
Power Consumption (mW) |
Analog Supply Voltage (V) |
Integral NonLinearity LSB |
Differential NonLinearity LSB |
SFDR (dBs) (dBs) |
SINAD (dbFS) |
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
High Dose Rate (HDR) (krad (Si)) |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Qualification Level |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
Radiation Hardened 14-Bit 1MSPS SAR ADC | SAR | 1 | 14 | 1000 | 28 | 3 - 5.5 | 0.5 | 0.2 | 90 | 79 | 75 | 86 | QML Class V (space) | |
Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR ADC | SAR | 8 | 14 | 960 | 90 | 5 | 1 | 0.5 | 95 | 82 | 75 | 86 | QML Class V equivalent |