概要

説明

トピックス
【リビジョンアップ】RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ CC-RL V1.13.00 (PDF | English, 日本語)
    V1.13.00では、ライブラリ・ジェネレータの追加など、機能の拡充を行っています。
 

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージは、組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機器組み込み向け拡張機能を提供します。なお、統合開発環境ごとに提供方式が異なります。

 

特長

  • ANSI規格準拠
    • C89、C99をサポート
      Note: C99の可変長配列型・複素数型・一部の標準ライブラリ関数はサポートしていません。
  • 優れた最適化
    • 最適化による優れた実行性能のコード生成(当社従来品CA78K0Rに対し3倍(当社保有のプログラムでの測定値)の実行性能)。
    • 最適化によるコンパクトなコード生成(当社従来品CA78K0Rに対し1割(当社保有のプログラムでの測定値)コード効率向上)。
    • 豊富な最適化機能はGUIで簡単設定。
    • コンパイラの最適化に加えてリンカ最適化の機能を搭載。
  • RL78マイコンアーキテクチャとの協調
    • 割り込み処理をC言語で記述可能(当社従来品CA78K0Rに対し6倍(当社保有のプログラムでの測定値)の割り込み応答性能)。
    • 各種組み込み関数を提供。
  • MISRA Cルールチェッカで高品質なプログラム記述をサポート [professional版]
    • MISRA-C:2004/2012ルールに基づくCソースコード記述の自動チェックを、コンパイラオプションでサポート。
    • MISRA Cについてはこちらを参照。 [詳細]
  • CA78K0RからRL78ファミリ用CコンパイラCC-RLへの移行支援 [詳細]
  • Learn More

リリース情報

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

CC-RL/CC-RX/CC-RH コンパイラ チュートリアル - ルネサス製コンパイラのライセンスタイプのご紹介

この動画では、ルネサスコンパイラのライセンスの種類について説明します。
ライセンスの詳細はコンパイラライセンスもご参照ください。

CC-RL/CC-RX/CC-RH コンパイラ チュートリアルビデオ

  1. ルネサス製コンパイラのライセンスタイプのご紹介 [02:50] ※本ビデオ
  2. ライセンス・マネージャの使い方 [02:27]
  3. フローティング ライセンスの使い方 [03:56]

その他のチュートリアルビデオも以下からご覧いただけます

ご購入

コンパイラパッケージは、代理店からご購入ください。                            
また下表の「購入/見積」のリンクよりオンライン販売のウェブサイトも利用可能です。

  • 状況に合わせて選べる各種ライセンスをご用意しています。ライセンス形態の詳細は「コンパイラライセンス」をご参照ください。
  • 各製品パッケージに含まれるコンパイラのライセンスキーは、CS+とe² studioのどちらの環境でも使用可能です。
  • インストール媒体(CD/DVD)つきのコンパイラ製品は廃止しました。インストーラは各製品ページから入手してください。
  • フローティング・ライセンスおよびannualライセンスに対応しているコンパイラは、CC-RL V1.01.00 以降です。

 

最新版CC-RL の新規購入用ライセンス

以下の発注型名を代理店にご連絡ください。下表の「購入/見積」からオンライン販売サイトもご利用いただけます。

Important                            
本情報に記載の製品は、最新版CC-RLを使用するためのライセンスです
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージオンライン販売
期間使用形態エディション発注型名chip1stopMouserAvnet
annualノードロックstandard版低価格                            
RTCRL7800CB01WNR
購入/見積購入/見積購入/見積
professional版RTCRL7800CA01WNR購入/見積購入/見積購入/見積
フローティングstandard版RTCRL7800CB01WNRN1購入/見積購入/見積購入/見積
professional版RTCRL7800CA01WNRN1購入/見積購入/見積購入/見積
permanentノードロックstandard版RTCRL7800CS01WNR購入/見積購入/見積購入/見積
professional版人気                            
RTCRL7800CL01WNR
購入/見積購入/見積購入/見積
フローティングstandard版RTCRL7800CS01WNRN1購入/見積購入/見積購入/見積
professional版RTCRL7800CL01WNRN1購入/見積購入/見積購入/見積

複数ライセンスは、ライセンス数によって発注型名の末尾が変わります。

  • ノードロック・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の後ろに L5/LA/LT を付加します。                            
    (例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CL01WNRL5
  • フローティング・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の末尾1文字の数字(1)を 5/A/T に置換します。                            
    (例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CL01WNRN5

 

CC-RL standard版からprofessional版へのアップグレード用ライセンス

以下の発注型名を代理店にご連絡ください。下表の「購入/見積」からオンライン販売サイトもご利用いただけます。

RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ V1 アップグレード(エディション)オンライン販売
期間使用形態発注型名chip1stopMouserAvnet
permanentノードロックRTCRL7800CU01WNR購入/見積購入/見積購入/見積

Note:

  1. CC-RL standard版(permanent)のノードロック・ライセンスが必要です。
  2. フローティング・ライセンス用、annualライセンス用はありません。

複数ライセンスは、ライセンス数によって発注型名の末尾が変わります。

  • ノードロック・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の後ろに L5/LA/LT を付加します。                            
    (例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CU01WNRL5

 

ライセンス要件

CC-RL(全バージョン)はライセンスの有無にかかわらず、開発・生産などの商用利用が可能です。 
リンクサイズ/最適化の制限を超えてのご利用 または professional版をご利用の場合は、ライセンスをご購入ください。

試用期間やライセンス形態の詳細は「コンパイラライセンス」をご参照ください。

ご利用目的(用途)機能  ライセンス要否
コンパイラ製品の機能や性能評価 
商用利用
standard版(基本機能)制限有 Note1V1.11.00以前: リンクサイズ制限 
V1.12.00以降: 最適化制限
制限無 lens
professional版(付加機能)  lens
技術サポート (問合せ対応)   lens

lens 要 | — 不要

Note:

  1. リンクサイズ/最適化制限
    • V1.11.00以前: リンクサイズ 64kB以内
    • V1.12.00以降: -Onothing(デバッグ重視) または -Olite(一部の最適化のみ適用) のみご利用可能

 

関連サービス

コンパイラ評価サービス(機能安全対応)

コンパイラ製品をお使いいただいているお客様に対し、機能安全規格ISO26262で求められる「開発ツールの認定」を支援する有償サービスです。                            
コンパイラ評価サービス(機能安全対応)

 

コンパイラ保守サービス(コンパイラバージョン固定保守契約)

特定のコンパイラバージョンを長期間使用されるお客様に「安心」を提供するための有償サポートサービスです。                            
コンパイラ保守サービス(コンパイラバージョン固定保守契約)

 

コンパイラ移行支援

ルネサスの統合開発環境(e² studio、CS+等)では、相互にプロジェクトの移植ができ、資産の再利用が可能です。開発環境の変更に伴うコンパイラの変更時には「移行ガイド」をご利用ください。コンパイラを変更した際のオプション・拡張言語仕様等、変更時に注意すべき仕様の差分を説明しています。                            
統合開発環境の移行方法

画像