概要

説明

The SSC Replacement Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select resistive sensor signal conditioner (SSC) ICs. It simulates a variable sensor signal for the Evaluation Kit via an on-board potentiometer. It is an option that can be used for a dry-run or demonstration calibration while the user's sensor is in development.

特長

  • SSC Replacement Board

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 448 KB
1 item

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット