Renesasの「F2912」は、さまざまなRFアプリケーション向けに設計されたRFスイッチです。50Ω終端に対応する吸収型のSPDTスイッチで、高い信頼性と小さい挿入損失を特徴とします。周波数範囲としては、0.01MHz~8000MHzに対応します。挿入損失が小さいだけでなく、高い線形性と絶縁性能を備えている点もこの製品の特徴です。また、未使用のRF入力ポートに対しては50Ωの終端として機能します。

Download: RF Switches Family (PDF)

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RF Product Selection Guide ガイド PDF 1015 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
Working to Achieve 5G Expectations ブログ 2018年12月4日