画像
Renesas USB Power Delivery ファミリ は、USB Power Delivery (USB PD) 規格に対応した各種製品ファミリ名称です。
ルネサスは、USB PD Controller とともにご採用いただけるUSB PD関連製品を拡充します。
USB Power Delivery (USB PD) は、USB ケーブルを介して、従来のUSB規格で実現していた最大7.5W(5V, 1.5A)のDC供給能力を32倍強の240W(48V, 5A)まで高める規格です。USB PDの登場により、電力供給にUSBケーブルを利用するシーンは飛躍的に増大することが予想されています。お客様の新製品にUSB PDをご採用いただくことにより、充電期間を短縮できるシステム開発が可能になり、またUSBケーブル一本でデータ通信と電力給電を同時に行うことより多くの機器間の接続を簡素化することが可能になります。
Topology [Rail 1] |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Input Voltage Range (V) |
Battery Charge Voltage |
Battery Charge Voltage Adjustment |
Audible Noise |
DC Adapter Detection |
Duty Cycle (%) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Outputs (#) |
Control Type |
Parallelable |
Bi-direction |
Clock Out |
Dither |
External Bias |
IQ |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
SMBusインタフェースおよびUSB OTG付昇降圧ナローVDCバッテリ・チャージャ | R3 modulator | 733 - 1000 | 3.2 - 23.4 | 2.4 to 18.304 | 8mV steps | いいえ | Yes | 100 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Standard | 32 | TQFN | 4.54 | ||||||
SMBusインタフェースおよびUSB電源付き昇降圧バッテリ・チャージャ | R3 modulator | 600 - 1420 | 3.9 - 23.4 | 3.9 to 18.304 | 8mV steps | いいえ | Yes | 100 | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | Standard | 32 | TQFN | 5.045 | ||||||
Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator | Buck-Boost | 620 | 3.8 - 24 | up to 20V | 12mV steps | いいえ | Voltage sensing | 100 | 2 | 24 | 1 | R3 modulator | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 130 µA (forward) | Standard | 32 | TQFN | 4.35 | |
USB Power Delivery 3.0 Interface Controller with Integrated Current Sense | , NA | 2.6 - 25 | , NA | いいえ | , NA | 1 | , NA | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | , NA | Standard | Contact Us | ||||||||
USB PD Controller | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 32 | HVQFN | 2.13 | ||||||||||||||
USB PD Controller | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Standard | 1.28 | |||||||||||||||
Custom USB PD Controller with USB Type-C® Authentication | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 42 | ||||||||||||||||
Buck-Boost Configurable Battery Charger with USB Power Delivery and USB Type-C® Port Controller Interface (TCPCI) | R3 modulator | 600 - 1420 | 3.9 - 23.4 | 3.9 to 18.304, 3.9 to 18.305, 3.9 to 18.306, 3.9 to 18.307 | 8mV steps | いいえ | No (Set by Host) | 100 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Standard | 40 | QFN | 8.352 | ||||||
USB PD EPR をサポートする SMBus インタフェース付き、昇降圧ナロー VDC バッテリチャージャ | Buck-Boost | 635 - 1000 | 3.9 - 30 | 2-4 cell battery | 8mV steps | いいえ | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 32 | TQFN | 5.511 | ||||||||
Buck-Boost Configurable Battery Charger with SMBus Interface Supporting USB PD EPR | R3 modulator | 635 - 1000 | 3.9 - 30 | 3.9 to 18.304 | 8mV steps | いいえ | Yes | 100 | いいえ | はい | いいえ | はい | いいえ | Standard | 32 | TQFN | 6.09 | ||||||
双方向昇降圧電圧レギュレータ | Buck-Boost | 620 - 1000 | いいえ | 2 | 21 | 1 | Hysteretic Mode | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | 120 uA (forward) | Standard | 32 | TQFN | 4.35 |
SI-05