画像
ルネサスの電源管理用IC (PMIC)は、ホストシステムの電源要件に関連するさまざまな機能を実行する集積回路です。 PMICは、次の機能の組み合わせを内蔵しています:DC/DC変換、バッテリ充電、線形レギュレーション、電源シーケンシング、およびその他のシステム電源機能
ルネサスはシャントレギュレータ、ポイントオブロード(POL)コンバータ、力率補正(PFC)電源用IC、XScaleプロセッサ用マルチ出力コントローラ、三端子レギュレータをラインアップしています。 弊社の超小型・高効率PMICはスマートフォン、タブレット、ソリッドステートドライブ、ネットワーク、ワイヤレスIoT機器など幅広い民生、産業、ネットワークアプリケーションに最適です。また、車載用TFT液晶ディスプレイ、ノートPC、タブレットなど幅広い自動車、民生、産業、ネットワークアプリケーションに適したPMIC ASSPを提供しています。 ウェアラブルデバイスに適したワイヤレス充電ICもラインアップしています。
車載用途は、車載用パワーマネジメントページをご参照ください。
Parametric Category |
Function |
Outputs (#) |
Input Voltage Range (V) |
Output Current Max (A) |
Battery Interface |
Integrated Battery Charger |
USB-Power Management |
Switching Frequency (MHz) |
GPIOs (#) |
Bus Voltage (Max) (V) |
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#) |
Step-up DC/DC converter Channels (#) |
Total step-down DC/DC converter channels (#) |
Comm. Interface |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Parametric Applications |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
6-Channel High-Efficiency PMIC For 2-Cell Systems | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 4.5 - 11.5 | 6.8 | いいえ | 2 | 3 | I2C | 56 | WLCSP | |||||||
PMIC Designed for Applications Requiring up to 6A Continuous Current | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 2.8 - 5.5 | 6 | いいえ | 3 | 5 | 3 | 3 | I2C | 40 | 40-QFN | |||||
Designed for Applications Requiring up to 8.5 A | System PMIC | 8-ch PMIC | 8 | 2.8 - 5.5 | 8.5 | いいえ | 3 | 5 | 4 | 4 | I2C | 40 | 40-QFN | |||||
Programmable PMIC for Quad-Core Application Processors | System PMIC | 17-ch PMIC | 17 | 2.8 - 5.5 | 12 | いいえ | 3 | 16 | 6 | 6 | I2C & SPI | 100 | 100-BGA | |||||
PMIC for Applications providing up to 12 A Continuous Current | System PMIC | 11-ch PMIC | 11 | 2.8 - 5.5 | 12 | いいえ | 3 | 16 | 6 | I2C | 100 | 100-BGA | ||||||
Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | はい | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | はい | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
Highly Integrated PMIC for Wearables and Home Automation | Charger PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | Yes, integrated charger | 0.5 | はい | 22 | 1 | 1 | 1 | 42 | 42-WLCSP | ||||
Highly Integrated PMIC with 4 Bucks, 1 LDO & 8-Bit ADC in a QFN Package | System PMIC | 5-ch PMIC | 5 | 4 - 5.5 | いいえ | 4 | I2C | 32 | QFN-32 | |||||||||
Six-channel Configurable System Power Management IC | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 2.9 - 5.5 | いいえ | 2, 4 | I2C | 36 | 36-WLCSP | |||||||||
Configurable, 10A Dual-Phase Sub-PMIC for High-Performance Mobile Processors and Memory | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 10 | いいえ | 5 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
Configurable, Dual-Output 5A + 5A Sub-PMIC for High-Performance Mobile Processors and Memory | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 10 | いいえ | 5 | 1 | 2 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
High-Efficiency, 10A, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 10 | いいえ | 4 | 5 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
High-Efficiency, Dual-Channel (5A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck) | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 10 | いいえ | 4 | 5 | 2 | 2 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
High-Efficiency, Dual-Channel (3A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck) | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 6 | いいえ | 4 | 5 | 2 | 2 | I2C | 24 | 24-WFQFN | |||||
High-Efficiency, High Current, Quad-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 25 | いいえ | 4 | 5 | 1 | I2C | 60 | FC-BGA | ||||||
High-Efficiency, High Current, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 13 | いいえ | 4 | 5 | 1 | I2C | 60 | FC-BGA | ||||||
Multiphase 2x 6A Output Current | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 12 | いいえ | 2 | 2 | I2C | 42 | WLCSP | |||||||
Multiphase 20A Output Current | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 20 | いいえ | 3 | 1 | 1 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | ||||||
Multiphase 2x 10A Output Current | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 20 | いいえ | 3 | 2 | 2 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | ||||||
Multiphase 15A and 5A Output Current | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 20 | いいえ | 3 | 2 | 2 | I2C & SPI | 66 | 66 WL-CSP, 66-BGA | ||||||
Configurable, 6A Dual-Phase SubPMIC for high performance mobile processors and memory | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 6 | いいえ | 4 | 1 | 1 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
Configurable, Dual-Output 3A + 3A Sub-PMIC for High-Performance Mobile Processors and Memory | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 6 | いいえ | 4 | 1, 2, 12 | 2 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||||||
Nanopower Buck Regulator for Low Power Connected Devices | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | いいえ | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
Nanopower PMIC for Low Power Connected Devices | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 0.3 | いいえ | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
Configurable, High-Efficiency Buck Regulator for GPS Sub-Systems in Wearable Devices Requiring Ultra-Low Voltage Ripple | Sub PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 0.06 | いいえ | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
Configurable, High-Efficiency PMIC for GPS Sub-Systems in Wearable Devices Requiring Ultra-Low Voltage Ripple | Sub PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 0.06 | いいえ | 1 | 1 | 1 | 12 | 12-WLCSP | |||||||
同期整流型降圧レギュレータ3個とLDOを搭載した、車載カメラシステム向けパワーマネジメントIC | System PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 4 - 42 | いいえ | 24 | SCQFN | Automotive Camera | ||||||||||
クワッド出力パワーマネージメントIC | Sub PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | いいえ | I2C | 54 | WLCSP-TKCURDL | ||||||||||
3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータおよびデュアル低入力LDO | System PMIC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | いいえ | I2C | 16 | TQFN | ||||||||||
Highly-integrated, Flexible Multi-channel PMIC | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 2.97 - 14.4 | いいえ | 0.5 - 2 | 3 | I2C, SMBUS | 56 | VFQFPN | ||||||||
突入電流抑制・バックアップ電源内蔵、マルチチャネルのパワーマネジメントIC | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 2.75 - 5.75 | いいえ | 2 | 0 | I2C, SMBUS | 68 | VFQFPN | ||||||||
Distributed Power Unit for P8620 | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 2.97 - 5.5 | いいえ | 1 - 2 | DIF | 12 | DFN | |||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution for Intel Industrial SOCs | System PMIC | PMIC | 12 | 4.2 - 5.5 | いいえ | 1 - 2 | 14 | DIF, I2C, SPI, SVID | 64 | VFQFPN | ||||||||
DDR5 RDIMMおよびLRDIMM用パワーマネジメントIC | System PMIC | DDR5 Server PMIC | 4 | 3 - 3.6 | いいえ | I2C, I3C | 36 | FCQFN | ||||||||||
PMIC for DDR5 RDIMMs, LRDIMMs and NVDIMMs | System PMIC | DDR5 Client PMIC | 3 | 4.25 - 5.5 | いいえ | I2C, I3C | 28 | FCQFN | ||||||||||
Programmable Dual Channel PMIC | System PMIC | 2-ch PMIC | 2 | 2.7 - 5.5 | いいえ | 5 | 24 | VFQFPN | ||||||||||
Distributed Power Unit for P9180A / P9145 | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 4.5 - 8.4 | いいえ | 2 | DIF/DIO | 12 | DFN | |||||||||
Distributed Power Unit for P91E0A | System PMIC | Distributed Power Unit (DPU) | 1 | 4.5 - 5.5 | いいえ | 2 | DIF/DIO | 12 | DFN | |||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution | System PMIC | PMIC,Power Controller | 14 | 4.5 - 5.25 | いいえ | 2 | 15 | DIF/DIO, High-speed I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution | System PMIC | PMIC,Power Controller | 15 | 3.135 - 5.25 | いいえ | 2 | 15 | DIF/DIO, High-speed I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution for Intel Broxton Atom™ | System PMIC | PMIC | 15 | 3.135 - 5.25 | いいえ | 2 | 15 | DIF/DIO, I2C, SVID | 100 | VFQFPN | ||||||||
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC | System PMIC | 9-ch PMIC | 9 | 2.75 - 5.5 | いいえ | 0.769 - 1.54 | 6 | 6 | I2C | 56 | QFN | |||||||
3つの同期整流型降圧レギュレータと1つのLDOを搭載した車載ASIL B PMIC | System PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 4 - 42 | いいえ | I2C | 24 | SCQFN | ADAS, Automotive HD Camera applications | |||||||||
High PSRR, Low Noise Multi-Output LDO IC for Advanced Camera and Sensor Systems | System PMIC | 7-ch PMIC | 7 | 0.5 - 5 | 0.8 | いいえ | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 20-WLCSP | ||||||
高機能カメラおよびセンサシステム向け 高PSRR、低ノイズマルチ出力LDO IC | System PMIC | 6-ch PMIC | 6 | 0.5 - 5 | 1 | いいえ | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 16-WLCSP | ||||||
PMIC with High PSRR, Low Noise, Multi-Output LDOs and Integrated Load Switches | System PMIC | 8-ch PMIC | 8 | 0.5 - 5 | 1.3 | いいえ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-WLCSP |
ルネサス、ザイリンクスのFPGAおよびSoC向けの新たなPMICリファレンスデザインボードを発売 | ニュース | 2020年3月25日 | |
車載サラウンドビューカメラシステムの電源設計をシンプルにする、 パワーマネジメントICを発売 | ニュース | 2020年1月8日 | |
ルネサスの高効率パワーマネジメントIC、Google Coral AI製品に採用 | ニュース | 2020年1月7日 | |
IDT Announces Industry’s First Power Management IC for Client DDR5 Memory Modules | ニュース | 2019年12月5日 | |
最高レベルの電力効率を最小クラスの面積で実現するマルチフェーズPMIC 「ISL91302B」、「ISL91301A」、「ISL91301B」を発表 | ニュース | 2018年4月25日 |