The RAA23014x and RAA23015x are 1CH step-down DC/DC converter, 7V to 28V input voltage range. Auto PFM mode makes devices low power operation at light load, so it makes a system lower power. The RAA23014x is suitable for battery backup system using lithium primary cell with built-in battery backup circuit.

特長

  • DC/DC Synchronous rectification type step-down DC/DC Auto PFM mode Battery backup circuit (RAA23014x) Input voltage range: 7V to 28V Output voltage range: 0.8V to 6V Maximum output current: 3A Shutdown current: 1uA (typ.) Switching frequency: 1.1MHz (fixed) Soft start: 2ms (fixed) Integrated power MOSFETs Discharge circuit Internal phase compensator
  • Protection circuit Short circuit protection (latch type) Thermal shutdown circuit: 165°C (typ.) Under voltage lockout circuit (recovery type)
  • Package 16-pin HTSSOP (RAA23014x) 8-pin HLSOP (RAA23015x)

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type 購入/サンプル
Preview
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RAA23014x RAA23015x データシート English データシート PDF 880 KB
テクニカルアップデート
かんたん電源IC(30V_1ch品) 絶対最大定格、推奨動作条件変更 English テクニカルアップデート PDF 214 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Industrial Ethernet PHY (R19AN0014ED0102) アプリケーションノート PDF 1.21 MB
Industrial Ethernet PHY (R19AN0015ED0102) アプリケーションノート PDF 1.30 MB
AN1681: Grounding Techniques アプリケーションノート PDF 509 KB
AN1684: Nonideality of Ground アプリケーションノート PDF 397 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
その他資料
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
産業用パワーマネジメント カタログ English カタログ PDF 4.98 MB