iW676デジタル同期整流器は、ルネサスの複数の一次側コントローラとともに使用することで、RapidCharge™や直接充電アプリケーションなど、スマートフォンやタブレット向けの高電力密度、低BOMコストのアダプタに必要な高効率を提供します。
iW676は、独自のデジタルアダプティブターンオフ制御技術により、ニ次側パラレルショットキーダイオードをMOSFETに置き換え、高電力密度化と低コストを実現しました。 iW676は、従来の同期整流器よりも高効率で、置き換えられるダイオードよりも高効率です。
iW676は、最大12Vまでのアプリケーションおよび3Vまでの直接充電において、最小限のBOMコストになるように最適化されています。 また、ルネサス独自のAVP(Active Voltage Positioning: アクティブ電圧ポジショニング)制御を搭載し、超高速DLR(Dynamic Load Response: 動的負荷応答)を実現し、ピンや外付け部品の追加なしに、トラベルアダプタ全体の無負荷時消費電力を20mWまで低減するオプションも用意しています。
iW676のDiaSIM™シミュレーションモデルを用意しています。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DiaSIM™ Simulation Models DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
ダウンロード
|
Simulator | ルネサス |
1 item
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
SOT23-6L | Tape & Reel | 1 | ||
SOT23-6L | Tape & Reel | 1 | ||
SOT23-6L | Tape & Reel | 1 |