Evaluation Board Kit for RZ/G2LC MPU
RZ/G2LCの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2LC Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/G2LC Module Board...
RZ/G2LCマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.2 GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、3Dグラフィックスエンジンを内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)や、GUI機能を備えた組込み機器などのアプリケーションに最適です。
ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(その他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G Multi-OS Package RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/G2LC RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC)が搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。同梱のIntegration Guideに従ってビルドすることで、各デバイスのグラフィック機能を評価いいただけます。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Security Package RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL)、RZ/V2L、およびRZ/Five向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
|
Software Package | ルネサス |
7 items
|
RZ/G2LCの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2LC Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ブログ | 2021年10月20日 |