ルネサスRZエコシステムは、人工知能、ヒューマンマシンインターフェース、産業用ネットワークアプリケーションの設計をサポートするため、世界中のパートナを集めています。これらパートナ各社のソリューションには「RZ READY」と表記しています。RZエコシステムのパートナソリューションと設計ツールは、パフォーマンスやセキュリティの課題を解決する技術の提供により、市場への早い製品投入に役立ちます。以下のカテゴリで、幅広いパートナおよびパートナソリューションをご確認ください。

画像
Renesas RZ Ready
[RZ/V MPU] 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー AI学習データ品質向上支援ツール
AIのブラックボックス問題をはじめとする開発現場の様々な課題に対して学習データのホワイトボックス化実現の為、「AI学習データ品質向上支援ツール」を提供します。
[RZ/V MPU] 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 建機の接近監視画像認識AIシステム
固定カメラもしくは、建機に搭載したカメラの画像から、 RZマイクロプロセッサのAI専用アクセラレータを活用し、人や建機を検出および、検出対象間の距離をリアルタイムに測定します。
[RZ/V MPU] 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 安全行動監視画像認識AIシステム
RZマイクロプロセッサのAI専用アクセラレータを活用し、交差点カメラ画像から、運搬車/作業者の検出および、交差点進入時の一時停止/侵入速度を判定。
[RZ/V MPU] 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 物体検知・測距ソフトウェアライブラリ
日立ソリューションズ・テクノロジー独自のDNN技術により単眼カメラ画像で物体検知/識別測距を実現可能なソフトウェアライブラリです。
[RZ/V MPU] 株式会社 日立ソリューションズ・テクノロジー 製造現場向け画像認識AIシステム
対象製品を判別するAI判定モデルを作成し、 RZマイクロプロセッサのAI専用アクセラレータを活用することで、途中工程にて正常製品との合致率(%)を算出します。
[RZ/V MPU] イグニタリアム・ジャパン株式会社 3D LiDAR を活用した人物・物体検出と追跡ソリューション
3D LiDAR からのポイントクラウド・データをディープ・ラーニング処理することで人物や物体を検出し、それらの動きを追跡、分析するソフトウェア・コンポネントを提供します。
[RZ/V MPU] IoT83 Smart Edge/Smart Cloud Convergence
IoT83 has developed this cloud-based platform that helps creates end-to-end Vision AI applications and load models to RZ/V series MPUs in the Renesas Virtual Lab, for detailed real-world validation of the Vision AI models.
[RZ/V MPU] 株式会社ネクストシステム VisionPose®︎ エリア内異常検知システム
姿勢推定(Pose Estimation)AIエンジン「VisionPose (ビジョンポーズ)」を使い、範囲指定したエリアに人物、または人体の部位が侵入した際にアラート通知するシステムです。
[RZ/V MPU] Nota NetsPresso
Nota AI’s proprietary hardware-aware AI optimization platform NetsPresso enables developers to build, optimize and deploy up to 33x lighter AI models on a RZ/V2M microprocessor, which delivers > 2.6x faster AI inference at lower power consumption.
[RZ/V MPU] 日本システム開発株式会社 動体検知AI ラインクロスカウント
イベント会場の出入口やカメラ設置が禁止されている場所の出入口にネットワークカメラを設置し、本AIアプリケーションの設定画面で仮想線を設定することで、その仮想線を跨いだ瞬間に入退出計測や通行量調査などを自動的行うラインクロスカウント・ソリューションを提供します。
[RZ/V MPU] QuEST Global DRP-AI サービスデリバリ
QuEST Globalは、お客様に対しビジョン、スピーチ、時系列の次世代ソリューションをRZ/V2Mへ搭載するサービスとして、高度なAIプラットフォームのご提供と、お客様への開発支援を行います。
[RZ/V MPU] QuEST Smart Helmet AI Reference Solution
To show case the AI capability of RZ/V2M in a platform, Quest Global developed a “Smart Helmet” PoC solution which can conduct object detection on the road.
[RZ/V MPU] 株式会社リョーサン 姿勢推定AIソリューション
姿勢推定AIソリューションは、リアルタイムに撮影された映像から人物の骨格検出を行う事が可能で、人物の行動分析などへの活用や転倒検知時に発報するなどに利用できるため、工場や各種施設内で監視が必要な現場で姿勢推定AIを活用したソリューションをご提供可能です。
[RZ/V MPU] 株式会社 tiwaki AI++
世界最先端の独自の画像認識技術を開発、全ての技術に対して小型・高速・高性能の特性がありエッジAIソリューションに適応
[RZ/A MPU] 株式会社コア GR-MANGO
GR-MANGOはRZ/A2Mを搭載しているため画像処理性能をCPU比10倍以上の高速処理で実現しAI処理を強力にアクセラレートします。
[RZ/N MPU] Emtrion emSBC-RZ/N1D
The emSBC-RZ/N1D is a Single Board Computer embedded with R9A06G032 (Dual Cortex-A7 and Cortex-M3) for your growing requirements in industrial communication.
[RZ/G MPU] Engicam i.Core RZ/G2E
i.Core RZ/G2E comes in a flexible small SODIMM form factor, providing a powerful solution suitable for low power consumption fan-less applications with high-end graphics performances.
[RZ/G MPU] Geniatech RS-G2L100
The Geniatech AHAURA RS-G2L100 includes a high-performance 64-bit Dual-core (Cortex A55) processor - RZ/G2L, HDMI out display support at resolutions up to 1080P, hardware video decodes up to 1080P, up to 4GB of RAM, dual-band 2.4/5.0 GHz wireless LAN, Bluetooth (BT 5.1 compliant BLE) two Gigabit Ethernet, two USB 2.0 and LTE Cat-M1, and more.
[RZ/A MPU] M13 RZA2M-EK Evaluation Board
The M13-RZA2M-EK is a complete evaluation and development hardware platform for Renesas based RZ/A2M Cortex®-A9 R7S921058VCBG microprocessor including a wide range of features such as Ethernet, Audio Codec and many more.
[RZ/G, RZ/V MPU] Micron NOR. DDR4 and eMMC
Micron provides intelligent choices for your industrial designs that deliver lower product lifecycle cost, lower total cost of ownership and faster time to market.
[RZ/G MPU] Novasom SMARC-RZG2E
Novasom SMARC-RZG2E is a family of SMARC 2.0 SOMs specifically developed for IoT and smart devices markets, requiring ultra-low power and industrial high-quality level.
[RZ/G MPU] NTX Embedded SPADA SERIES
Spada is a versatile HMI platform featuring pre-developed building blocks, customizable to meet application needs, optimize performance, and match the client's cost requirements.
[RZ Family] Winbond DRAM & Flash Solutions
Winbond provides a total memory solution including NOR Flash, NAND Flash and DRAM suitable for the RZ family that requires external memory.
[RZ/G MPU] VVDN Industrial Surveillance Camera
Industrial surveillance camera based on Renesas' R8A77450 (RZ/G1E) processor comes with Ethernet, Wi-Fi, 3G, and LTE live streaming capabilities and is targeted for smart cities and industries.
[RZ Family] Aurora System Inc. PCB 検証サービス
オーロラが自社開発したSI/PI検証プラットフォームと最新の業界標準ツールを組み合わせて行っている検証サービスは、高精度かつ短TATの解析を実現いたします。
[RZ Family] HWI RZ Solutions
Halleck-Willard, Inc. (HWI) develops multiple RZ solutions combining RZ MPUs with cutting-edge technologies that include edge computing, AI + computer vision, long-range networking, and cloud communication over a variety of networking technologies.
[RZ/A MPU] L&T Pouch Inspection
Pouch Inspection solution uses the RZ/A2M MPU equipped with DRP technology that can dramatically accelerate image processing algorithms to create an ultra-low power, highly-efficient, cost-effective solution.
[RZ/G MPU] ENEA Linux Services
Customize Linux distributions with the set of packages (and specific versions) that your application requires, and tune it for performance improvements.
[RZ/A MPU] Crank Software 社 GUI開発環境 Storyboard
Storyboardは、スムーズな開発や豊富なデザイン描画ができ、RZファミリのマイクロプロセッサを 幅広くサポートしておりますので、市場投入までの時間が短縮できます。
[RZ/A MPU] 株式会社グレープシステム バーコード/2次元コードソースコードライブラリー
各種1次元バーコードと様々な2次元コードをエンコード(生成)および デコード(読取)が可能なソースコードライブラリーをご提供します。
[RZ/T MPU] JSLテクノロジー株式会社 EtherNet/IP Adapter SDK
EtherNet/IP Adapter向けのSDKです。RZ/T1環境にTMG社製EtherNet/IP Adapter Stackのソフトウェアをポーティングしその動作確認がされたソフトウェアソリューションです。
[RZ/T MPU] JSLテクノロジー株式会社 PROFINET Device SDK
PROFINET Device向けのSDKです。 RZ/T1環境にTMG社製PROFINET Device Stackのソフトウェアをポーティングしその動作確認がされたソフトウェアソリューションです。
[RZ/A, RZ/G, RZ/T, RZ/N MPU] 株式会社京都ソフトウェアリサーチ Fugue・Galba・ Pentect
高信頼性FS(ファイルシステム)の「Fugue」および大規模デバイス向けFS の「Galba」と組合せることによって、RZファミリのパフォーマンスを極大化、シリアル NAND が持つメリットを最大限化、さまざまな活用ができます。
[RZ/A MPU] MICROEJ VEE
MicroEJは、シミュレーションと仮想化によりソフトウェア開発プロセスを簡素化することにより、仕様とコード開発をスピードアップし、市場投入までの時間を短縮します。
[RZ/A MPU] TES Guiliani GUI Framework
Guiliani is a modern and powerful C++ software for creating stylish Graphical User Interfaces (GUI) on a wide range of embedded hardware such as the RZ/A family.
[RZ/A, RZ/G, RZ/T, RZ/N MPU] 株式会社ユビキタスAIコーポレーション DeviceSQL
Ubiquitous DeviceSQL は、組込み機器向けに特化し、ストリームベースの世界最小クラスのデータベースエンジンをベースに、高速データベース機能とイベント処理機能を兼ねそなえており、RZファミリに最適化されたデータ管理機能を実現するフレームワーク製品です。
[RZ/G MPU] Acontis EtherCAT Master Stack
EC-Masterは、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計、最適化されたマスター側のプロトコルスタックです。
[RZ/G MPU] ITTIA DB SQL
ITTIA DB SQL is a relational database management software library for embedded systems and intelligent Internet-of-Things devices.
[RZ/G MPU] Lineo Warp (評価版)
"Warp!!"は組み込みLinuxやAndroidシステムの超高速起動ソリューションです。 製品の高速起動はデフォルトとなっており、多くの採用実績があります。
[RZ/G MPU] Sensory TrulyHandsfree Voice Control
音声トリガー認識、コマンドフレーズ・スポット対応の音声認識のミドルウェアです。(オールウエイズリスニング、ウエイクワード音声認識)
[RZ/G MPU] SRA GUIフレームワーク " Qt "
マルチプラットフォーム対応の1500を超える豊富なC++ライブラリにより、高い生産性で洗練されたGUIやタッチ操作を実現可能な開発フレームワークです。
[RZ/G MPU] NetNucleus BT (評価版)
Bluetoothスタック 「NetNucleus BT」は、Bluetooth "Classic"(V2.1/3.0)、Bluetooth Low Energy(BLE:V4.0)、iAP2に対応した組込み向けBluetooth SDK です。
[RZ/G MPU] Ubiquitous DTCP
Ubiquitous DTCPは、DTCPによるコンテンツ保護に対応したネットワーク機器を開発するためのソフトウェア開発キット (SDK) です。
[RZ/G MPU] WolfSSL オープンソース版
組み込みSSL/TLSライブラリー "wolfSSL" は、組み込みシステムやRTOS環境で最少のサイズ、最高の処理速度、すぐれた機能とポータビリティを実現するC言語ベースのライブラリーです。
[RZ/T, RZ/N MPU] イー・フォース株式会社 μC3, μNet3/Professional
イー・フォースでは、μITRON仕様で動作可能なコンパクトなRTOS「μC3」と、小さいフットプリントで各種産業用ネットワークプロトコルを実装できるTCP/IPスタック「μNet3/Professional」を提供しています。
[RZ/T, RZ/N MPU] イーソル株式会社 eT-Kernel Platform
eT-Kernelは、オープンソースのリアルタイムOSであるT-Kernelを、イーソル独自の技術をもとに拡張した組込みシステム向けのリアルタイムOSです。
[RZ/A MPU] Microsoft Azure RTOS
Azure RTOS is an embedded development suite including the small, but powerful ThreadX operating system that provides reliable, ultra-fast performance for resource-constrained devices.
[RZ/A, RZ/G, RZ/T, RZ/N MPU] 株式会社ユビキタスAIコーポレーション リアルタイムOS TOPPERS-Pro
ユビキタスAI は、オープンソースカーネルである TOPPERS に品質保証などの付加価値を加えた RTOS(リアルタイム OS)ソリューションパッケージ TOPPERS-Pro を提供します。
[RZ/G, RZ/V MPU] Civil Infrastructure Platform
RZ/G Linux Platformは、CIPプロジェクトが提供する、10年を超える長期サポートLinuxカーネルを採用しています!Linuxカーネルのメンテナンスに費やすコストを削減でき、信頼性の高い産業グレードのLinuxカーネルを製品に導入することができます。
[RZ/A MPU] Arm Development Studio
Designed specifically for the Arm architecture, Development Studio is the most comprehensive embedded C/C++ dedicated software development solution on the market.
[RZ/A, RZ/G, RZ/T MPU] 株式会社DTSインサイト Arm®マイコン対応データ計測ツール
EVRICA(エヴリカ)は、JTAG/SWDを用いて数本の信号でマイコンと接続し、ソフトウェアの改変を行わずにデータの観測を行うことができるため、システム検証作業の効率を向上させることができます。
[RZ/A, RZ/G, RZ/T MPU] 株式会社DTSインサイト JTAG ICEデバッグツール
JTAG ICEデバッグツール『adviceXross』は、高機能化/多様化する組込み製品市場のソフトウェア開発のニーズに応えるため、ハードウェアとadviceシリーズ用GUIデバッガを再設計し、基本機能を強化することにより応答性能を大幅に向上しました。
[RZ/A MPU] IARシステムズ株式会社 IAR Embedded Workbench
統合開発環境「IAR Embedded Workbench」は業界で最もパワフルなコード最適化の性能と、 包括的なデバッグ機能を完全統合した組込み開発向けツールチェーンです。
[RZ/A, RZ/G, RZ/T, RZ/N MPU] TechMatrix Parasoft C++Test
C++testは、静的解析、単体テスト、カバレッジ計測、実行時メモリエラー検出機能などを搭載したC言語/C++言語対応のオールインワンテストツールです。
[RZ/A MPU] IAR I-jet JTAGエミュレータ
小型で使い勝手の良い低価格JTAGエミュレータ(ICE)です。統合開発環境「IAR Embedded Workbench for Arm」とシームレスに統合されており、プラグアンドプレイに対応しています。