Linuxパッケージは、産業分野に必要な基本的なソフトウェアをパッケージングし、データシートに基づいた動作検証済みのパッケージソフトとしてルネサスから提供するものです。
お客様は安定動作するLinux+基本ソフトを利用でき、すぐにアプリケーション開発をスタートできます。
従来、半導体メーカーが提供するソフトウェアは、体系的なメンテナンスが行われていませんでした。
当社のLinuxパッケージを構成するソフトウェアは、動作検証済みで提供し、メンテナンスを実施します。
組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を、大きく低減します。
Verified Linux Packageの主な特長:
- Civil Infrastructure PlatformTM (CIPTM) による超長期サポートを実現
- 最新カーネルの追加機能を5年間バックポート
- 10年超のセキュリティパッチ対応
- さらに当社独自でメンテナンス範囲を拡大する活動を実施
- 業界標準の APIをサポート
- 産業/IoT向けに強化された標準ソフトウェアコンポーネントをご用意
- 信頼性、リアルタイム性、セキュリティ、機能安全を強化
- 標準化されたソフトウェア開発プロセスのもとで動作検証を実施
- 無償かつシンプルなクリックスルー形式によるライセンス
- 無償でメンテナンスを実施
Civil Infrastructure Platform(CIP)とは
現代の社会インフラの要件を満たす Linux ベースの組込みシステムを構築するために必要なベース レイヤ (base layer) を提供するプラット フォーム。The Linux Foundation主導で世界の主要なインフラシステムメーカが推進。
詳細はこちら(Civil Infrastructure Platform)をご覧ください。
ライセンスに関して
RZ/G Linux パッケージの利用には、ルネサスエレクトロニクスの間で、利用契約(無償)が必要です。
商標について
Civil Infrastructure Platform、CIPはThe Linux Foundationが、米国およびその他各国において商標として所有しています。
64-bit RZ/G2対応 Linuxパッケージ
RZ/G Verified Linux Package for 64bit kernel [4.19-CIP版]
産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Renesas Electronics Corporation
RZ/G Verified Linux Package for 64bit kernel [4.19-CIP-RT版]
産業分野に必要な基本ソフト(リアルタイム性能向上版)を動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Renesas Electronics Corporation
RZ/G Multimedia Package for 64bit kernel
ルネサス提供のRZ/G向けBSP (ボードサポートパッケージ) にH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を搭載するためのライブラリです。
Renesas Electronics Corporation
32-bit RZ/G1対応 Linuxパッケージ
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP版]
産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Renesas Electronics Corporation
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP-RT版]
産業分野に必要な基本ソフト(リアルタイム性能向上版)を動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。
Renesas Electronics Corporation
ルネサス提供のRZ/G向けBSP(ボードサポートパッケージ)にH.264Videoコーデック、グラフィックス(OpenGL ES)機能を搭載するためのライブラリです。
Renesas Electronics Corporation