Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の評価ボードです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。
Stream It!を始める(RZ/A Start-up ページ)
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 202 KB | |
アプリケーションノート | PDF 266 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.33 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.17 MB | |
アプリケーションノート | PDF 699 KB | |
アプリケーションノート | PDF 637 KB | |
カタログ | PDF 4.25 MB | |
アプリケーションノート | PDF 614 KB | |
8 items
|
Welcome to this demonstration of TES Guiliani on Renesas new solution kit Stream it! - RZ-V2.0. The Stream it! - RZ-V2.0 is based on RZ/A1-LU MPU, which runs at 400MHZ, provides 3MB of embedded SRAM and is optimized for HMIs from the ground up.
パートナ名 | コンポーネント |
---|---|
NDK | Crystal Units (32kHz, 25MHz, 48MHz) |
Macronix | Serial Flash memory (64MB) |
Wurth Electronik | Connectors, headers, inductors, switches etc. |
ON Semiconductor | Power switch, EEPROM, ESD protection, Reset monitor |
Winbond | High-speed SDRAM (32MB) |
SEGGER | Debug probes |
パートナ名 | ソフトウェア |
---|---|
Consilient Technologies | h.264,AAC |
Oryx Embedded | TCP/IP, Web server, Web radio |
FreeRTOS | Operating System used for demo software |
SEGGER | RTOS, Middleware, Security and communication stack for RZ/A |