RH850/F1x, RH850/F1Kx 176-pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform
The RH850/F1x 176-pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L and RH850/F1KM-S1 series in 176-pin package. It can be used standalone or in combination...
RH850/F1Kは自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは768 KBから2 MB、パッケージは100 ピンから176 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースの追加(PREMIUN品のみ)と、CPU動作周波数を120MHzに向上しています。
セキュリティのドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。 セキュリティドキュメント請求
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas MCAL Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
|
Software Package | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
ダウンロード
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
ダウンロード
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
Green Hills Multi 統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
ダウンロード
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
ダウンロード
|
Code Generator | ルネサス |
9 items
|
The RH850/F1x 176-pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L and RH850/F1KM-S1 series in 176-pin package. It can be used standalone or in combination...
The ‘RH850/F1K Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1K...
The RH850/F1x 100pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L, RH850/F1K, RH850/F1KM-S1, RH850/F1KM-S2 and RH850/F1KM-S4 series in 100pin-package. It can...
The RH850/F1x 144pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L, RH850/F1K, RH850/F1KM-S2, and RH850/F1KM-S4 series in 144pin-package. It can be used...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Number of core (Main + Checker) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Pkg. Type |
Temp. Range |
ADC |
Delta-Sigma A/D Converter |
I / O Supply (V) |
Standby Mode |
CAN (ch) |
Ethernet |
FlexRay (ch) (#) |
SPI (#) |
LIN (#) |
I2C (#) |
SENT (ch) (#) |
PSI5 (ch) (#) |
PSI5S (ch) (#) |
Timer |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
R7F7015833AFP-C#AA3 circleアクティブ サンプル入手可能 |
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | 3 | 13.09 | サンプルを入手, | ||||
R7F7015813AFP-C#AA3 circleアクティブ サンプル入手可能 |
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | LFQFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5 | いいえ | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | 3 | 12.39 | サンプルを入手, | ||||
R7F7015873AFP-C#AA3 circleアクティブ サンプル入手可能 |
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | LFQFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5 | いいえ | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | 3 | 13.66 | サンプルを入手, | ||||
1 + 0 | 80 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 160 | 1536 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 192 | 2048 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 105°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP176 | -40 to 125°C | 60 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 7 | No | 6 | 16 | 1 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 96 | 768 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 96 | 768 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 128 | 1024 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 80 | 128 | 1024 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 96 | 768 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 96 | 768 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP100 | -40 to 105°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 128 | 1024 | 64 | QFP100 | -40 to 125°C | 36 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 5 | 7 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 96 | 768 | 64 | QFP144 | -40 to 105°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | ||||||||
1 + 0 | 120 | 96 | 768 | 64 | QFP144 | -40 to 125°C | 48 | いいえ | 3.3, 5.0 | はい | 6 | No | 6 | 12 | 1 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch |
「Renesas Automotive TechDays 2019」をのぞいてみて下さい。ルネサスの技術者と交流し、デジタル・アナログを問わず「使える」ソリューションに出会える、絶好のチャンスです。
Elmar Winter氏:弊社は「TechDay」を、自動車のお客様向けにこれまで14回開催しました。お客様の拠点で11回、弊社のヨーロッパ拠点のオフィスで3回です。
Carsten Jauch氏:今回、数多くのデモを展示しています。是非、弊社の技術者と深い議論をしていただければと思います。御社のイノベーションを推進するための支援を惜しみません。
Elmar Winter氏:ルネサスは、半導体サプライヤから、システムソリューションプロバイダへと、今後も変革していきます。今日は全てのお客様に、幅広いデジタルおよびアナログソリューションをお見せできます。
BLDCモータについては、弊社のMCUソリューションを用いた制御および駆動を行います。
誘導センシングソリューションは、ロータの正確な位置検出と、レゾルバソリューションの置換を同時に実現します。
R-Car SoC分野で弊社のソリューションを採用するお客様は、特にインフォテイメント・ADAS分野で多くのメリットを得られるでしょう。
平行して、ルネサスのタイミングおよびPMICソリューションを採用することで、開発期間の短縮につながります。
「TechDay」は、最適な技術者と効果的に交流できる最適な方法です。お客様の拠点に技術者が一同に集まり、開催される会議のようです。このようなTechDayを開催することに興味がある場合は是非、弊社営業部門までお問合せください。