RE01 1500KB製品はSOTB™プロセス技術を採用することにより、従来は不可能であった動作時(35uA/MHz)とスタンバイ時(500nA)両方での超低消費電流、低電圧時の高速動作(1.62V 64MHz)を可能にしました。バッテリ寿命の大幅な延長、わずかな電流しか供給できない小型電池やエナジーハーベストにおいても高い性能を発揮することができます。さらに、1.5MBの大容量フラッシュメモリは膨大な画像データ/無線通信でのFWアップデート(OTA)が必要なハイブリッドウォッチ(アプリプロセッサ)、スマートホーム/ビルディング、メーター、トラッカー、ヘルスケアなどのアプリケーションに最適です。

RE01 1500KB製品はエナジーハーベスト制御回路、超低消費電力な14bit ADC(約4uA)、フラッシュ(約0.6mAでの書換)、MIP-LCDパラレルIFや2D グラフィック、時計運針用ムーブメントなどのHMI、セキュリティ機能(Trusted Secure IP)を搭載しています。Trusted Secure IPは共有鍵暗号(AES) 、乱数生成をハードウェア演算で高速実行し、フラッシュメモリのセキュアアップデート、不正なファームウェアの起動防止(セキュアブート)を実現できます。また、ユーザ鍵データをTrusted Secure IPにて安全に管理することができ、IoT化する組み込み機器をウィルス侵入、盗聴などから守ることに貢献します。

開発ツールの入手

特長

  • CPU: Arm Cortex-M0+ core, Max. 64MHz
  • Voltage: 1.62V to 3.6V
  • Package: 100 and 144-pin LFQFP, 156-pin WLBGA
  • Memory: SRAM 256KB, Program Flash 1.5MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 6, 8-bit Timer (ch) x 2, Watchdog Timer (ch) x 2, 1 second event timer, stop watch
  • PWM: PWM Output x 14, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 14-bit A/D Converter (ch) x 18, 12-bit D/A Converter (ch) x 1
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): Low speed 32.768kHz Middle speed 2MHz High speed 64 MHz
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection
  • Energy Harvesting Controller
  • Communications functions: SCI (UART), IrDA, I2C, SPI, QSPI, USB
  • HMI and Graphics: MIP-LCD parallel interface, 2D graphics
  • TSIP-Lite

アプリケーション

  • ハイブリッドウォッチ
  • スマートホーム/ビルディング
  • メーター
  • トラッカー
  • ヘルスケア

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
RE01グループ(1.5Mバイトフラッシュメモリ搭載製品) データシート English データシート PDF 1.71 MB
ユーザーガイド、マニュアル
Evaluation Kit RE01 MIP-LCD Expansion Board Schematics マニュアル PDF 76 KB
RE01グループ(1.5Mバイトフラッシュメモリ搭載製品) ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English マニュアル PDF 20.83 MB
E2エミュレータLite RTE0T0002LKCE00000R ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 1.00 MB
PG-FP6 ギャングプログラマ V1.01 ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 579 KB
テクニカルアップデート
RE01グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正および電気的特性の項目追加 English テクニカルアップデート PDF 431 KB
RE01グループ ユーザーズマニュアルハードウ ェア編の誤記 訂正 (TN-RE*-A0004A/J) English テクニカルアップデート PDF 289 KB
RE01グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編の誤記訂正 (TN-RE*-A0001A/J) English テクニカルアップデート PDF 1.24 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ Flexible Software Package Rev1.00 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 434 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ Flexible Software Package Rev1.00 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 434 KB
- RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.30 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 803 KB
RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.30 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 803 KB
- REファミリ UARTを使用したファームウェアアップデートの実現方法とサンプルコード アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.09 MB
REファミリ UARTを使用したファームウェアアップデートの実現方法とサンプルコード アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.09 MB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ SPIマスタ/スレーブ通信サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート [Rev.1.05] English アプリケーションノート PDF 802 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ SPIマスタ/スレーブ通信サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート [Rev.1.05] English アプリケーションノート PDF 802 KB
RE01 1500KB、256KBグループ エナジーハーベストによるGPS受信器のバッテリーメンテナンスフリー化 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.88 MB
- RE01 1500KB、256KBグループ バッテリメンテナンスフリーを可能とするエナジーハーベストシステムのパワーマネジメント アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.50 MB
RE01 1500KB、256KBグループ バッテリメンテナンスフリーを可能とするエナジーハーベストシステムのパワーマネジメント アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.50 MB
RE01 1500KBグループ ディープソフトウェアスタンバイモードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ディープソフトウェアスタンバイモードの遷移 アプリケーションノート (R01AN5274JJ0102) English アプリケーションノート PDF 316 KB
RE01 1500KBグループ MINPWON VBBソフトウェアスタンバイモードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとMINPWON VBBソフトウェアスタンバイモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5271JJ0102) English アプリケーションノート PDF 317 KB
RE01 1500KBグループ EXFPWON VBBソフトウェアスタンバイモードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとEXFPWON VBBソフトウェアスタンバイモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5272JJ0102) English アプリケーションノート PDF 375 KB
RE01 1500KBグループ 周辺機能の動作を継続させた低消費モードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとMINPWONスリープモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5273JJ0102) English アプリケーションノート PDF 375 KB
- RE01 1500KBグループ MINPWON VBBソフトウェアスタンバイモードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとMINPWON VBBソフトウェアスタンバイモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5271JJ0102) English アプリケーションノート PDF 317 KB
- RE01 1500KBグループ EXFPWON VBBソフトウェアスタンバイモードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとEXFPWON VBBソフトウェアスタンバイモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5272JJ0102) English アプリケーションノート PDF 375 KB
- RE01 1500KBグループ 周辺機能の動作を継続させた低消費モードへの遷移サンプルコード (Low Level Code) 消費電力低減機能 ALLPWONモードとMINPWONスリープモード間の遷移 アプリケーションノート (R01AN5273JJ0102) English アプリケーションノート PDF 375 KB
- RE01 1500KB グループ 各低消費電力モードとクロック設定による電流測定用サンプルコード アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 824 KB
RE01 1500KB グループ 各低消費電力モードとクロック設定による電流測定用サンプルコード アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 824 KB
RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.20 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 796 KB
RE01 1500KB, 256KBグループ CMSISパッケージを用いた開発スタートアップガイド English アプリケーションノート PDF 7.42 MB
ISL29125 Light Monitoring Display Demo for RE01 1500KB Group Using SMIP and I2C Driver Application Note (R01AN5421EJ0101) アプリケーションノート PDF 1.19 MB
- RE01 1500KB グループ Bluetooth Low Energyプロトコルスタック Evaluation Kit RE01 1500KB ホストサンプル アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.63 MB
RE01 1500KB グループ Bluetooth Low Energyプロトコルスタック Evaluation Kit RE01 1500KB ホストサンプル アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.63 MB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ A/D変換(シングルスキャン) (Low Level Code) 14ビットA/Dコンバータ シングルスキャンモード(ソフトウェアトリガ)実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 249 KB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ A/D変換(シングルスキャン) (Low Level Code) 14ビットA/Dコンバータ シングルスキャンモード(ELCトリガ)実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 250 KB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ A/D変換(グループスキャン) (Low Level Code) 14ビットA/Dコンバータ グループスキャンモード実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 251 KB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ S14ADスキャン変換サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 590 KB
- RE01 1500KBグループ、256KBグループ USARTクロック同期通信サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 655 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ DTCブロック転送サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 603 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ R_GDTドライバ カラー液晶向けサンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.00 MB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ DTCチェーン転送サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 611 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ MLCD転送サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 455 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ DTCノーマル転送サンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 601 KB
RE01 1500KBグループ、256KBグループ R_GDTドライバサンプルコード(using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.21 MB
Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note (R01AN5338EJ0101) アプリケーションノート PDF 1.34 MB
- Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note (R01AN5338EJ0101) アプリケーションノート PDF 1.34 MB
- Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note (R01AN5338EJ0100) アプリケーションノート PDF 1.33 MB
- RE01 1500KBグループ I2C通信 (Low Level Code) RIIC送受信実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 205 KB
- RE01 1500KBグループ I2C通信 (Low Level Code) SCI 簡易I2Cモードを使用したEEPROMアクセス実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 239 KB
- RE01 1500KBグループ SPI通信 (Low Level Code) SCI 簡易SPIモード(FIFO、DMA使用)実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 225 KB
- RE01 1500KBグループ SPI通信 (Low Level Code) SPI送受信実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 206 KB
- RE01 1500KBグループ 調歩同期式シリアル通信(UART) (Low Level Code) SCI 調歩同期式モード実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 275 KB
- RE01 1500KBグループ A/D変換(グループスキャン) (Low Level Code) S14AD グループスキャンモード実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 208 KB
- RE01 1500KBグループ A/D変換(シングルスキャン) (Low Level Code) S14AD シングルスキャンモード(ソフトウェアトリガ)実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 207 KB
- RE01 1500KBグループ A/D変換(シングルスキャン) (Low Level Code) S14AD シングルスキャンモード(ELCトリガ)実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 208 KB
- RE01 1500KBグループ QSPI XIPモード (Low Level Code) QSPI XIPモード実装例 アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 247 KB
- RE01 1500KBグループ DSPライブラリIIR使用例(ポーリング)アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.55 MB
- RE01 1500KBグループ DSPライブラリFIR使用例(ポーリング)アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.55 MB
- RE01 1500KBグループ DSPライブラリFFT使用例(ポーリング)アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 2.23 MB
RE01 1500KBグループ SOTBプロセス採用RE01 1500KBグループの消費電力低減を実現するモード遷移とユースケース アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 1.90 MB
RE01 1500KBグループ I2Cシングルマスタ通信サンプルコード (using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 662 KB
- RE01 1500KBグループ S14ADスキャン変換サンプルコード (using CMSIS Driver Package) アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 670 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
ダウンロード
RE01 1500KB Group, 256KB Group Flexible Software Package Rev1.00 Application Notes - Sample Code サンプルコード ZIP 41.55 MB
- RE01 1500KB Group, 256KB Group Flexible Software Package Rev1.00 Application Notes - Sample Code サンプルコード ZIP 41.55 MB
RE01 1500KB Group CMSIS Driver Package Rev1.30 Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 76.38 MB
- RE01 1500KB Group CMSIS Driver Package Rev1.30 Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 76.38 MB
Implementation Method and Sample Code for Firmware Updates on the RE Family Using a UART Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 14.88 MB
- Implementation Method and Sample Code for Firmware Updates on the RE Family Using a UART Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 14.88 MB
SPI Master/Slave Communication Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code [Rev.1.05] サンプルコード ZIP 145.02 MB
- SPI Master/Slave Communication Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code [Rev.1.05] サンプルコード ZIP 145.02 MB
- RE01 1500KB, 256KB Group Battery Maintenance Free GPS Receiver with Energy Harvesting Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 76.78 MB
RE01 1500KB Group, 256KB Group Maintenance free power management by RE energy harvesting controller - Sample Code サンプルコード ZIP 145.71 MB
- RE01 1500KB Group, 256KB Group Maintenance free power management by RE energy harvesting controller - Sample Code サンプルコード ZIP 145.71 MB
- RE01 1500KB Group MINPWON VBB Software Standby Mode Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and MINPWON VBB Software Standby Mode Application Note - Sample Code (r01an5271xx0102) サンプルコード ZIP 1.41 MB
- RE01 1500KB Group EXFPWON VBB Software Standby Mode Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and EXFPWON VBB Software Standby Mode Application Note - Sample Code (r01an5272xx0102) サンプルコード ZIP 1.64 MB
- RE01 1500KB Group Low power mode with keeping peripheral function operation Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and MINPWON Sleep Mode - Sample Code (r01an5273xx0102) サンプルコード ZIP 1.74 MB
RE01 1500KB Group Deep Software Standby Mode Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition to Deep Software Standby Mode Application Note - Sample Code (r01an5274xx0102) サンプルコード ZIP 1.40 MB
RE01 1500KB Group MINPWON VBB Software Standby Mode Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and MINPWON VBB Software Standby Mode Application Note - Sample Code (r01an5271xx0102) サンプルコード ZIP 1.41 MB
RE01 1500KB Group EXFPWON VBB Software Standby Mode Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and EXFPWON VBB Software Standby Mode Application Note - Sample Code (r01an5272xx0102) サンプルコード ZIP 1.64 MB
RE01 1500KB Group Low power mode with keeping peripheral function operation Transition Sample Code (Low Level Code) Power-Saving Functions Transition between ALLPWON Mode and MINPWON Sleep Mode - Sample Code (r01an5273xx0102) サンプルコード ZIP 1.74 MB
Current Measurement in Different Power Modes and Clock Frequencies for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 73.50 MB
- Current Measurement in Different Power Modes and Clock Frequencies for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 73.50 MB
RE01 1500KB Group CMSIS Driver Package Rev1.20 - Sample Code サンプルコード ZIP 74.31 MB
- ISL29125 Light Monitoring Display Demo for RE01 1500KB Group Using SMIP and I2C Driver Application Note - Sample Code (r01an5421ej0101) サンプルコード ZIP 73.35 MB
RE01 1500KB Group Bluetooth Low Energy Protocol Stack Evaluation Kit RE01 1500KB Host Sample Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 6.16 MB
- RE01 1500KB Group Bluetooth Low Energy Protocol Stack Evaluation Kit RE01 1500KB Host Sample Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 6.16 MB
RE01 1500KBグループ IBIS Rev.1.1 English モデル-IBIS ZIP 999 KB
RE01 1500KB, 256KB Group A/D Scan Conversion (Single Scan) (Low Level Code) 14-Bit A/D Converter Single Scan Conversion (Software trigger) Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 2.30 MB
RE01 1500KB, 256KB Group A/D Scan Conversion (Single Scan) (Low Level Code) 14-Bit A/D Converter Single Scan Conversion (ELC trigger) Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 2.30 MB
RE01 1500KB, 256KB Group A/D Scan Conversion (Group Scan) (Low Level Code) 14-Bit A/D Convertor Group Scan Conversion Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 2.31 MB
S14AD Scan Conversion Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 120.57 MB
- DTC Block Transfer Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 120.65 MB
- R_GDT Driver Color LCD Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 149.39 MB
- DTC Chain Transfer Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 120.70 MB
- MLCD Transfer Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 159.00 MB
- DTC Normal Transfer Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 120.67 MB
- R_GDT Driver Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 293.62 MB
- Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code (r01an5338ej0101) サンプルコード ZIP 72.98 MB
Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code (r01an5338ej0101) サンプルコード ZIP 72.98 MB
Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code (r01an5338ej0100) サンプルコード ZIP 90.87 MB
RE01 1500KBグループ IBIS Rev.1.0 English モデル-IBIS ZIP 919 KB
RE01 1500KB Group I2C Communication (Low Level Code) RIIC Transmission and Reception Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.51 MB
RE01 1500KB Group I2C Communication (Low Level Code) SCI Simple I2C Mode Communication Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 1.76 MB
RE01 1500KB Group SPI Communication (Low Level Code) SCI Simple SPI Mode Communication (Using FIFO and DMA) Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 13.86 MB
RE01 1500KB Group SPI Communication (Low Level Code) SPI Transmission and Reception Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 14.54 MB
RE01 1500KB Group UART Communication (Low Level Code) UART Communication Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 31.00 MB
RE01 1500KB Group A/D Scan Conversion (Group Scan) (Low Level Code) A/D Group Scan Conversion Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 32.96 MB
RE01 1500KB Group A/D Scan Conversion (Single Scan) (Low Level Code) A/D Single Scan Conversion (Software trigger) Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 34.35 MB
RE01 1500KB Group A/D Scan Conversion (Single Scan) (Low Level Code) A/D Single Scan Conversion (ELC trigger) Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 34.38 MB
RE01 1500KB Group QSPI XIP Mode (Low Level Code) QSPI XIP Sample Code Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 35.66 MB
RE01 1500KB BSDL_Rev.1.00 (re01-1500kb_bsdl_rev100.zip) English モデル-IBIS ZIP 72 KB
EKRE01-1500KB設計データ English 設計ファイル ZIP 1.36 MB
Example of RE01 1500KB Group DSP Library IIR Usage (Polling) Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 82.71 MB
Example of RE01 1500KB Group DSP Library FIR Usage (Polling) Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 83.57 MB
Example of RE01 1500KB Group DSP Library FFT Usage (Polling) Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 84.35 MB
- RE01 1500KB Group Mode Transition and Examples to Reduce Power Consumption of RE01 1500KB Group based on SOTB Process Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 82.02 MB
- I2C Single-Master Communication Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 86.18 MB
S14AD Scan Conversion Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group Application Note - Sample Code サンプルコード ZIP 85.63 MB
ツールニュース
【Web公開】REソフトウェア開発キット RE01 256KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.10 English ツールニュース-リリース PDF 345 KB
【Web公開】REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.30 English ツールニュース-リリース PDF 345 KB
【注意事項】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.00, Rev1.01, Rev1.10, Rev1.20 RE01 256KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.00 スタートアップの設定不備 English ツールニュース-注意事項 PDF 271 KB
【お知らせ】 フラッシュプログラマに関するアンケートご協力のお願い English ツールニュース-お知らせ PDF 177 KB
【Web公開】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.20 English ツールニュース-リリース PDF 339 KB
【注意事項】 RE ソフトウェア開発キット RE01 1500KB グループ CMSIS Driver Package Rev1.00, Rev1.01, Rev1.10 SMIP ドライバの実行制限 English ツールニュース-注意事項 PDF 334 KB
【Web公開】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.10 English ツールニュース-リリース PDF 330 KB
【注意事項】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループCMSIS Driver Package Rev1.00, Rev1.01 2Dグラフィックデータ変換ドライバの実行制限 English ツールニュース-注意事項 PDF 214 KB
【注意事項】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループCMSIS Driver Package Rev1.00, Rev1.01 EHCドライバのLVD設定 English ツールニュース-注意事項 PDF 241 KB
【Web公開】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループCMSIS Driver Package Rev1.01 English ツールニュース-リリース PDF 287 KB
【注意事項】 REソフトウェア開発キット RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.00 低消費ドライバのRAM配置制限 English ツールニュース-注意事項 PDF 266 KB
【新発売】 Evaluation Kit RE01 1500KB - エナジーハーベスト組み込みコントローラRE01 グループ搭載の評価キット - English ツールニュース-リリース PDF 658 KB
その他資料
Renesas REファミリ パンフレット English パンフレット PDF 626 KB
RE Family Brochure カタログ PDF 2.86 MB
ルネサス 開発環境 総合カタログ 2020年11月版 カタログ PDF 4.25 MB
RE01 1500KBグループ English パンフレット PDF 389 KB
USART Clock-Synchronous Communication Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB, 256KB Group Application Note ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 120.79 MB
[パンフレット] E2エミュレータ[RTE0T00020KCE00000R] English, 简体中文 パンフレット PDF 521 KB
[パンフレット] ルネサス開発環境 フラッシュ書き込みツール PG-FP6 English, 简体中文 パンフレット PDF 600 KB
RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.01 GDTドライバ 修正用ソースコード English ソフトウェア/ツール-その他 C 303 KB
RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev1.00、Rev1.01 EHCドライバ 修正用ソースコード English ソフトウェア/ツール-その他 C 55 KB
R-INコンソーシアム パートナーのご紹介 カタログ PDF 5.68 MB
半導体パッケージ実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 9.96 MB
信頼性ハンドブック English その他資料 PDF 12.46 MB
QFN実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 3.50 MB

ソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description Company
REソフトウェア開発キット Software Package エナジーハーベストシステムや2Dグラフィック処理など、様々な機能をサポートするREファミリ用ソフトウェア開発キットです。
Renesas
Trusted Secure IPドライバ Security / Crypto Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Renesas
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] Emulator オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX] Renesas
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] Emulator オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX] Renesas
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります)
(Note: GitHubの FSP with e² studio Installer (Platform Installer) は、e² studio ツール、RA FSPパッケージ、GCCツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等をまとめてインストールします。個別インストールは不要です。)
Renesas
PG-FP6 Programmer (Unit/SW) フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C] Renesas
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0] Renesas

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
RTK70E015DS00000BE RE01 1500KB MCU評価キット 評価 Renesas

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Renesas Academy Online Training for RE Family 外部リンク 2020年9月30日
RE ファミリ 開発環境 基本ページ 2021年1月31日

発振子情報

以下の発振子メーカサイトからRE01の各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子】
京セラ(株):RE01 1500KBの発振評価結果はこちら
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R7F0E01“を入力して検索してください。

【サブクロック用発振子】
セイコーインスツル(株):RE01 1500KBの発振評価結果はこちら