ルネサスの8ビット、16ビット、32ビットのマイクロコントローラ(MCU)およびマイクロプロセッサ(MPU)の幅広いポートフォリオは、幅広いメモリとパッケージのオプションで提供されています。 ルネサスのMCUとMPUは、高速、高信頼性、低コスト、そして環境に優しい性能を実現しています。 大容量フラッシュメモリの集積を可能にする最新のプロセス技術を取り入れた当社のMCUやMPUは、高品質・高信頼性が要求される厳しい分野をはじめ、さまざまなアプリケーションで使用されています。
ルネサスの8ビット、16ビット、32ビットのマイクロコントローラ(MCU)およびマイクロプロセッサ(MPU)の幅広いポートフォリオは、幅広いメモリとパッケージのオプションで提供されています。 ルネサスのMCUとMPUは、高速、高信頼性、低コスト、そして環境に優しい性能を実現しています。 大容量フラッシュメモリの集積を可能にする最新のプロセス技術を取り入れた当社のMCUやMPUは、高品質・高信頼性が要求される厳しい分野をはじめ、さまざまなアプリケーションで使用されています。
PLP |
Family Name |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Bit Size |
Pkg. Type |
Temp. Range |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
Other Timers |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Watchdog Timer (ch) |
I2C (#) |
SPI (#) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Power-On Reset |
LIN (#) |
UART (#) |
Delta-Sigma A/D Converter |
PGA (ch) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48MHz Arm® Cortex®-M23 と 24 ビットシグマデルタ A/D コンバータ搭載 32 ビットマイクロコントローラ | 2034 12月, 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 256 | 8 | 32 | 32, 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DTC | 20, 22, 25, 33, 49 | 16-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch and more... |
16-bit x 1-ch(differential), 16-bit x 3-ch(differential) and more... |
8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Capacitive Sensing Unit 26ch | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 2 | 1, 2 | 9, 11, 26, 16 | はい | 0 | 3 | いいえ | 0 | 3.379 | |
48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 128, 32, 64 | 4 | 16 | 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 | 32 | BGA, LGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DTC | 26, 30, 40, 56 | 16-bit Asynchronous Timer x 2, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 13-ch | 0 | Capacitive Sensing Unit 10ch, Capacitive Sensing Unit 11ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 1 | 30, 20, 11, 14 | はい | 0 | いいえ | 0 | 0.9812 | ||||||
48MHz Arm® Cortex®-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 16, 32, 64 | 2 | 8 | 16, 20, 24 | 1.6 - 5.5 | 32 | QFN, WLCSP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C, Ta=-40 to 125°C | いいえ | はい | DTC | 12, 16, 20 | 16-bit x 6-ch, 32-bit Asynchronous Timer x 2 | 12-bit x 4-ch, 12-bit x 7-ch, 12-bit x 8-ch | 0 | 128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 0 | 0 | はい | 0 | いいえ | 0 | 0.7762 | |||||||
48MHz Arm® Cortex®-M23 超低消費電力マイクロコントローラ | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M23 | 48 | 256, 128 | 8 | 32 | 48, 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DTC | 37, 53, 69, 85 | 16-bit Asynchronous Timer x 2, 16-bit x 3-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch, 12-bit x 17-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 1-ch | 1 | No | No | Capacitive Sensing Unit 20ch, Capacitive Sensing Unit 30ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/256), TRNG | 2 | 2 | 32, 30, 20 | はい | 0 | いいえ | 0 | 1.621 | |||
100MHz Arm® Cortex®-M33、低消費電力性能と最適化された機能のバランスに優れたエントリーラインMCU | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 512, 256 | 8 | 128 | 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 30, 44 | 16-bit x 2-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 7-ch, 12-bit x 9-ch | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 2-ch | 1 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 2 | 1 | 1 | 0 | はい | 0 | いいえ | 0 | 2.05 | |||
エントリーライン 100MHz Arm® Cortex®-M33 汎用マイクロコントローラ | 2034 3月, 2039 3月, TBD | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 128 | 4 | 40 | 32, 36, 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 16, 20, 29, 45 | 16-bit x 4-ch, Low-Power 32-bit Asynchronous Timer x 2-ch | 12-bit x 4-ch, 12-bit x 5-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 1, 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 0, 2 | いいえ | 0 | 1.725 | ||
48MHz Arm® Cortex®-M4 と LCDコントローラおよびHMI用静電容量式タッチセンサ搭載 32 ビットマイクロコントローラ | 2038 12月 | RA | Arm Cortex-M4 | 48 | 256 | 8 | 32 | 40, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5 | 32 | LGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 4ch, DMAC x 8ch, DTC | 28, 36, 52, 84 | 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 2-ch | 14-bit x 11-ch, 14-bit x 14-ch, 14-bit x 18-ch, 14-bit x 18-ch and more... | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 27ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 27, 15, 24, 10 | はい | 0 | 4 | いいえ | 0 | 3.167 | |
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®、高集積、低電力消費 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 512, 384, 256 | 8 | 128 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC, DTC | 30, 44, 78 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
12-bit x 7-ch, 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch | 12-bit x 2 ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Host, USB Peripheral and more... |
Capacitive Sensing Unit 4ch, Capacitive Sensing Unit 7ch and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 1, 2 | 1 | 12, 7, 4 | はい | 0 | いいえ | 0 | 2.644 | ||
100MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®、高集積、豊富なコネクティビティ | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 100 | 1024, 768, 512 | 8 | 256 | 64, 100, 144 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 42, 46, 76, 110 | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch, Low-Power 16-bit Asynchronous Timer x 6 | 16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 2 ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 2 | 1 | 20, 12, 7 | はい | 0 | いいえ | 0 | 2.701 | |
48MHz Bluetooth® 5.0 搭載低電力シングルチップ 32 ビットマイクロコントローラ | N/A | RA | Arm Cortex-M4 | 48 | 512 | 8 | 96 | 56 | 1.8 - 3.6 | 32 | QFN | Ta=-40 to 85°C | はい | はい | DMAC x 4ch, DTC | 34 | 16-bit x 3-ch, 32-bit x 4-ch, Asynchronous Timer x 2ch | 14-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 11ch, LCD Display Interface 4com x 9seg | 128-bit Unique ID, AES(128/256), GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 11 | はい | 0 | 6 | いいえ | 0 | ||
200MHz Arm® Cortex®-M33、高い性能と豊富なコネクティビティを備えたエントリーラインMCU | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 1024, 512 | 8 | 256 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 28, 42, 76 | 16-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch, 32-bit x 1-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 5-ch, 12-bit x 7-ch, 12-bit x 11-ch | 12-bit x 1-ch | 1 | No, Yes | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, TRNG | 2 | 2 | 1, 2 | 0 | はい | 0 | いいえ | 0 | 3.337 | |||
エントリーライン 200MHz Arm® Cortex®-M33 汎用マイクロコントローラ | 2034 3月, 2039 3月, TBD | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 256, 128 | 4 | 40 | 32, 36, 48, 64 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 16, 20, 29, 45 | 16-bit x 4-ch, 16-bit x 5-ch, 16-bit x 6-ch and more... |
12-bit x 4-ch, 12-bit x 5-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 2-ch | 0 | No | USB Full-Speed Support | 128-bit Unique ID, ARM TrustZone, Arm TrustZone, TRNG | 1, 2 | 0 | 2 | 0 | はい | 0 | 0, 2 | いいえ | 0 | 2.432 | ||
120MHz動作、RA6シリーズに最適化されたエントリモデル 32 ビットマイクロコントローラ | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512 | 8 | 256 | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LGA, LQFP, QFN | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 40, 76 | 32-bit x 11-ch, 32-bit x 13-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Capacitive Sensing Unit 12ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2 | 2 | 12, 7 | はい | 0 | 7 | いいえ | 6, 3 | 3.804 | |
120MHz動作、中容量メモリ、Ethernet内蔵の 32 ビットマイクロコントローラ | 2033 10月, 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512, 1024 | 32 | 384 | 100, 144, 145 | 2.7 - 3.6 | 32 | LGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110 | 32-bit x 13-ch, 32-bit x 14-ch | 12-bit x 19-ch, 12-bit x 22-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
Camera Interface PDC, Capacitive Sensing Unit 18ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2, 3 | 2 | 18, 12 | はい | 0 | 10 | いいえ | 0 | 5.74 | |
120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ | 2033 10月, 2038 12月 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 1024, 2048 | 64 | 640 | 100, 144, 145, 176 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110, 133 | 32-bit x 13-ch, 32-bit x 14-ch | 12-bit x 19-ch, 12-bit x 22-ch, 12-bit x 24-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Hi-Speed Support, USB Host and more... |
2D drawing engine, Camera Interface PDC and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2, 3 | 2 | 12, 13, 18 | はい | 0 | 10 | いいえ | 6 | 7.818 | |
200MHz動作のArm® Cortex®-M33とTrustZone®、イーサネットやオクタメモリIFを搭載 | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 1024, 768, 512 | 8 | 256 | 64, 100, 144 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 42, 46, 76, 110 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 2 | No, Yes | USB Endpoints x 10, USB Endpoints x 10, USB Host and more... |
Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 2 | 2 | 12, 7, 20 | はい | 0 | 8, 10 | いいえ | 0 | 4.036 |
イーサネットやCAN FDを高度に集積し、TrustZone®に対応した200MHz動作のArm® Cortex®-M33コアマイコン | 2034 3月, 2038 12月, 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 200 | 2048, 1536, 1024 | 8 | 512 | 100, 144, 176 | 2.7 - 3.6 | 32 | BGA, LQFP | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | はい | はい | DMAC x 8ch, DTC | 76, 110, 133 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 4-ch, 32-bit x 4-ch and more... |
16-bit Asynchronous Timer x 6 | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 11-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 13-ch and more... |
12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 0, 2 | Yes | USB Endpoints x 10, USB Endpoints x 10, USB Host and more... |
Capacitive Sensing Unit 12ch, Capacitive Sensing Unit 20ch | 128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ARM TrustZone and more... |
2 | 2, 3 | 1, 2 | 20, 12 | はい | 0 | いいえ | 0 | 5.29 | |
120MHz Arm® Cortex®-M4、モータ制御用 RA6 の ASSP | 2037 12月 | RA | Arm Cortex-M4 | 120 | 512, 256 | 8 | 64 | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | 32 | LQFP | Ta=-40 to 105°C | いいえ | はい | DMAC x 8ch, DTC | 40, 76 | 32-bit x 11-ch, 32-bit x 13-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 19-ch | 12-bit x 2 ch, 12-bit x 2-ch | 1 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support and more... |
128-bit Unique ID, AES(128/192/256), ECC/RSA, GHASH, SHA224/SHA256, TRNG | 2 | 2 | 2 | 0 | はい | 0 | 7 | いいえ | 6, 3 | 3.012 | ||
240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone® モータ制御用高リアルタイムエンジン | 2039 3月 | RA | Arm Cortex-M33 | 240 | 512, 256 | 16 | 64 | 48, 64, 100 | 2.7 - 3.6, 2.7 - 36 | 32 | LQFP, QFN | Ta=-40 to 105°C | いいえ | はい | DMAC x 8ch, DTC | 35, 51, 84 | 32-bit x 12-ch | 12-bit x 29-ch, 16-bit x 10-ch, 16-bit x 18-ch, 16-bit x 29-ch | 12-bit x 2-ch, 12-bit x 4-ch | 1 | No | 128-bit Unique ID, A.RM TrustZone, AES(128/256), ARM TrustZone, GHASH, TRNG | 2 | 2 | 2 | 0 | はい | 0 | 6 | いいえ | 4, 3 | 3.641 | |||
低消費・小ピン汎用マイクロコントローラ | 2033 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 20 | 1, 2, 4 | 0 | 0.125, 0.25, 0.5 | 10, 16 | 2 - 5.5 | 8 | LSSOP, SSOP | -40 to 85°C | はい | いいえ | No | 8, 14 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 7-ch | 0 | No | No | 1 | 1, 2 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0 | 1 | いいえ | 0.3939 | |||||
低消費・小ピン汎用マイクロコントローラ | 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 16 | 2 | 1.5 | 10, 16, 20, 24, 25 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, SSOP, TSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | No | 7, 13, 17, 21 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 5-ch | 10-bit x 3-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 11-ch | 8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch | 0 | No | No | 1 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0, 1 | 1, 2 | いいえ | 0.6817 | ||||
サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ | 2033 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 4, 8, 2, 16, 12 | 2, 0 | 0.5, 0.75, 0.25, 1.5, 1, 2 | 20, 24, 30 | 1.8 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, TSSOP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | No, Yes | 18, 22, 26 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 1 | 1, 3, 4 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0 | 1, 3 | いいえ | 0.6514 | |||||
低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ | 2027 12月, 2028 12月, 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 32, 16, 48, 96, 192, 256, 128, 384, 512 | 0, 4, 8 | 4, 2, 3, 8, 16, 20, 12, 24, 32 | 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100, 128 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, TSSOP, VFBGA, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 16, 20, 21, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92, 120 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 16-bit x 16-ch | 10-bit x 6-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch and more... |
0 | No | No | 1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0, 1 | 2, 3, 4 | いいえ | 0.6969 | |||||
低消費・動作電流を低減した汎用マイクロコントローラ | N/A | RL78 | RL78 | 32 | 384, 512 | 8 | 24, 32 | 44, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 40, 44, 58, 92 | 12-bit x 1-ch, 12-bit x 1-cht, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 20-ch | 0 | No | No | 1 | 1 | 0 | 0 | いいえ | 1 | 3 | いいえ | 2.284 | |||||
モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ | 2028 12月, 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 16, 32, 64, 48, 96, 192, 256, 384, 512 | 8, 4 | 16, 2.5, 4, 5.5, 12, 20, 24, 32, 48 | 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | No, Yes | 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch, 10-bit x 12-ch and more... |
8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch | 0 | No | No | 1 | 4, 5, 6, 7, 10 | 0 | 0 | はい | 1 | 3, 4 | いいえ | 0.8933 | ||||
充実した周辺機能をもつ、小型・小ピン汎用マイクロコントローラ | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 16 | 4, 8 | 1 | 1 | 8, 10, 16, 20 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LSSOP, SSOP, WDFN | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | いいえ, はい | はい | No | 6, 8, 14, 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit/8-bit x 3-ch, 10-bit/8-bit x 4-ch, 10-bit/8-bit x 7-ch and more... |
8-bit x 2-ch, No | 0 | No | USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 and more... |
No | 1 | 2, 3 | 1, 2 | 0 | いいえ | 1 | いいえ | 0.4545 | |||
静電容量センサユニットを備え、家電や高温環境に最適な小型・小ピン汎用マイクロコントローラ | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 16 | 16, 32 | 1 | 2 | 10, 16, 20, 24, 32 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP, LSSOP, SSOP | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | はい | はい | No | 8, 14, 18, 22, 30 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit/8-bit x 4-ch, 10-bit/8-bit x 7-ch, 10-bit/8-bit x 11-ch | No | 0 | No | Capacitive Sensing Unit 3ch, Capacitive Sensing Unit 7ch and more... |
No | 1 | 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 3, 7, 11, 15 | いいえ | 1, 2, 3 | いいえ | 0.6514 | ||||
計測機器に適した、高精度A/Dコンバータ搭載の汎用マイクロコントローラ | 2027 12月, 2028 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 16, 32, 48 | 4 | 4, 2, 3 | 25, 32, 48, 64 | 1.6 - 3.6, 2.4 - 3.6 | 16 | HWQFN, LQFP, VFBGA, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 19, 26, 42, 56 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 12-bit x 13-ch, 12-bit x 18-ch, 12-bit x 24-ch, 12-bit x 28-ch | 0 | No | No | 1 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 0 | はい | 0, 1 | 2, 3 | いいえ | 0.8348 | |||||
USB通信・急速充電に対応した、小型・低消費マイクロコントローラ | 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 32 | 2 | 5.5 | 32, 48 | 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 22, 38 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch | 0 | No | USB Endpoints x 5, USB Host, USB Peripheral and more... |
No | 1 | 3 | 0 | 0 | はい | 0 | 1 | いいえ | 1.04 | ||||
賢くつながるBluetooth® Low Energyマイクロコントローラ | 2026 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 192, 256 | 8 | 12, 16, 20 | 42, 48 | 1.6 - 3.6 | 16 | HWQFN, MLZZ0042ZA-A | -25 to 75°C, -40 to 85°C | はい | はい | Yes | 24, 32 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | 1 | 3 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0 | 2 | いいえ | 2.588 | |||||
センサレスBLDCモータ制御にも適した、機能強化の多機能マイクロコントローラ | 2028 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 64, 32 | 4 | 5.5 | 24, 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5, 2.4 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | No | 20, 28, 31, 44, 58 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 13-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 17-ch | 8-bit x 1-ch, 8-bit x 2-ch | 0 | No | No | 1 | 4, 6, 7 | 0 | 0 | いいえ, はい | 1 | 3 | いいえ | 0.908 | ||||
コンバータを内蔵したブラシレスDCモータ制御向けマイクロコントローラ | 2033 12月, 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 16, 8 | 0 | 1.5 | 30, 32, 44 | 2.7 - 5.5 | 16 | LQFP, LSSOP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 26, 28, 40 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 7-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 12-ch | 0 | No | No | 1 | 1 | 0 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | 0.8348 | |||||
業界最小レベルの低消費電流を実現した SubGHz 無線通信マイクロコントローラ | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 512, 256, 384 | 8 | 48, 24, 32 | 32, 64 | 1.8 - 3.6 | 16 | HVQFN, HVQFN32 | -40 to 85°C | はい | はい | No | 41 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch | 10-bit x 6-ch | 0 | No | No | 1 | 2 | 0 | 0 | はい | 0 | 2 | いいえ | 2.376 | |||||
モータ駆動用リアルタイム出力端子搭載の8bit汎用マイコン | N/A | RL78 | RL78 | 20 | 8, 4 | 0 | 1, 0.5 | 20 | 2 - 5.5 | 8 | TSSOP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | 1 | 0 | 0 | 0 | いいえ | 0 | 1 | いいえ | 0.5757 | |||||
LED駆動用大電流出力端子搭載の8bit汎用マイコン | N/A | RL78 | RL78 | 20 | 8, 4 | 0 | 1, 0.5 | 20 | 2 - 5.5 | 8 | TSSOP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 18 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | No | 1 | 0 | 0 | 0 | いいえ | 0 | 1 | いいえ | 0.5757 | |||||
12ビットA/Dコンバータ、10ビットD/Aコンバータを搭載した小ピン汎用マイコン | 2033 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 16 | 2 | 1.5 | 24, 32 | 2.7 - 3.6 | 16 | HWQFN, LQFP | -40 to 85°C | いいえ, はい | はい | Yes | 20, 28 | 16-bit x 4-ch | 12-bit x 6-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | 0 | No | No | 1 | 0, 1 | 0 | 0 | いいえ, はい | 0 | 1 | いいえ | 0.864 | ||||
最高の低消費電力性能に加え、豊富な静電容量タッチチャネルを備えたRL78汎用マイクロコントローラ | 2037 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 32, 64 | 2 | 4 | 16, 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 44, 48 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 12, 16, 20, 21, 26, 28, 32, 36, 40, 44 | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 10-bit/8-bit x 3-ch, 10-bit/8-bit x 6-ch, 10-bit/8-bit x 8-ch and more... |
No | 0 | No | Capacitive Sensing Unit 5ch, Capacitive Sensing Unit 9ch and more... |
No | 1 | 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5 | 5, 9, 11, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 29 | いいえ | 1, 2, 3 | いいえ | 0.7908 | ||||
低消費電力性能にさらに磨きをかけ、周辺機能も拡充した新世代RL78汎用マイクロコントローラ | 2033 12月, 2034 12月, 2037 12月 | RL78 | RL78 | 32 | 128, 96, 768, 512, 384, 256, 192 | 8 | 16, 12, 48, 32, 24, 20 | 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 80, 100, 128 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 26, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 58, 74, 92, 120 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 16-bit x 16-ch, 32-bit x 1-ch and more... |
12-bit x 8-ch, 12-bit x 9-ch, 12-bit x 10-ch, 12-bit x 12-ch and more... |
8-bit x 2-ch | 0 | No | Capacitive Sensing Unit 2ch, Capacitive Sensing Unit 3ch and more... |
No | 1 | 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 6, 8 | 12, 3, 6, 8, 10, 30, 32, 2, 22, 16, 20, 7, 14, 13, 5, 11 | いいえ | 3, 4 | いいえ | 1.274 | ||||
RL78史上最高の処理性能に加え、強化されたアナログ機能と豊富なタイマを持つ新世代RL78汎用マイクロコントローラ | N/A | RL78 | RL78 | 48 | 64, 128 | 4 | 12 | 20, 24, 25, 30, 32, 40, 44, 48, 52, 64 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP, LSSOP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | はい | はい | No | 16, 20, 21, 26, 28, 36, 40, 44, 48, 58 | 16-bit x 11-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit interval x 1-ch | 12-bit/10-bit/8-bit x 12-ch, 12-bit/10-bit/8-bit x 13-ch and more... |
8-bit/10-bit x 2~3-ch | 0 | No | いいえ | いいえ | 1.303 | |||||||||||
ヘルスケア機器のセンシングに最適なアナログ機能を搭載したマイクロコントローラ | N/A | RL78 | RL78 | 24 | 96, 128, 64 | 4 | 5.5, 8 | 48, 64, 80 | 2.4 - 5.5, 1.8 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP, TFBGA | -40 to 85°C | はい | はい | Yes | 29, 36, 53, 63 | 8-bit x 2-ch, 8-bit x 6-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 9-ch, 16-bit x 13-ch | 10-bit x 3-ch | 8-bit x 1-ch, 12-bit x 1-ch | 0 | No | Display Function, LCD Segment Count x 27, LCD Segment Count x 36 | No | 1 | 1 | 1 | 0 | はい | 1 | 3, 4 | いいえ, はい | 2.291 | |||
LED照明のキメ細かな調光/調色に、高分解能PWMを出力するマイクロコントローラ | 2031 3月 | RL78 | RL78 | 32 | 32, 64 | 4 | 2, 4 | 20, 30, 38 | 2.7 - 5.5 | 16 | LSSOP, SSOP | -40 to 105°C, -40 to 125°C | はい | はい | Yes | 16, 26, 34 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 11-ch | 10-bit x 6-ch, 10-bit x 11-ch | 0 | No | No | 1 | 1 | 0 | 0 | はい | 1 | 2, 3 | いいえ | 1.421 | |||||
電力メータ/計測機器向けに、24-bitΔΣA/Dコンバータ搭載マイクロコントローラ | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 128, 64 | 0 | 8, 6 | 80, 100 | 1.9 - 5.5 | 16 | LQFP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 53, 69 | 8-bit x 4-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 6-ch, 24-bit x 3-ch (Delta-Sigma) and more... |
0 | No | LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 | No | 1 | 2 | 1 | 0 | いいえ | 1 | 3 | いいえ | 2.347 | ||||
ハイエンド電力メータ/計測機器向け超低消費マイクロコントローラ | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24, 32 | 64, 128, 256, 512 | 2 | 6, 8, 16, 32 | 64, 80, 100 | 1.7 - 5.5, 1.6 - 5.5 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 35, 52, 60, 68, 76 | 8-bit x 4-ch, 8-bit x 8-ch, 12-bit Interval Timer x 1-ch and more... |
10-bit x 4-ch, 10-bit x 6-ch, 12-bit x 4-ch, 12-bit x 6-ch and more... |
0 | No | LCD Segment Count x 120, LCD Segment Count x 240, LCD Segment Count x 304 | No | 1 | 3, 4 | 0 | 0 | いいえ, はい | 1 | 3, 4 | いいえ, はい | 2.319 | ||||
センサ応用アプリ、検知器などのローパワーが要求される機器に最適なマイクロコントローラ | 2033 12月, 2034 12月, 2035 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 32, 16, 8 | 2 | 3, 2, 0.7 | 20, 24, 30, 32, 48 | 1.6 - 3.6 | 16 | HVQFN, HWQFN, LQFP, LSSOP, TSSOP | -40 to 105°C | はい | はい | No | 14, 18, 24, 26, 42 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 4-ch | 12-bit x 6-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 17-ch | 0 | No | No | 1 | 1, 2 | 0, 1 | 0 | はい | 0 | 1 | いいえ | 1.318 | |||||
流量、圧力、重量の高精度計測を可能にするアナログ機能を搭載したマイクロコントローラ | N/A | RL78 | RL78 | 32 | 32 | 4 | 8 | 32, 36 | 2.4 - 5.5 | 16 | HVQFN, TFBGA | -40 to 105°C, -40 to 125°C | はい | はい | No | 10, 14 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 10-ch | 12-bit x 1-ch | 0 | No | No | 1 | 2 | 0 | 0 | はい | 0 | 2 | はい | 2.927 | ||||
小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型な LCD マイクロコントローラ | 2034 12月, 2035 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 32, 8, 16 | 2 | 1.5, 1 | 32, 44, 48, 52, 64 | 1.6 - 5.5 | 16 | HWQFN, LFQFP, LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 20, 29, 33, 37, 47 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 7-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 10-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 52, LCD Segment Count x 144 and more... |
No | 1 | 1 | 0 | 0 | はい | 1 | 1 | いいえ | 0.7762 | ||||
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ | 2033 12月, 2034 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 128, 64, 48, 32, 16, 96 | 4 | 8, 4, 2, 1.5, 1, 6 | 64, 80 | 1.6 - 5.5 | 16 | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | Yes | 49, 65 | 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 9-ch, 10-bit x 12-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 256, LCD Segment Count x 376 | No | 1 | 2 | 2 | 0 | はい | 1 | 3, 4 | いいえ | 1.128 | ||||
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ | 2034 12月 | RL78 | RL78 | 24 | 48, 64, 96, 128 | 8 | 5.5 | 80, 100 | 1.8 - 3.6 | 16 | LFQFP, LQFP | -40 to 85°C | はい | はい | No | 59, 79 | 8-bit x 2-ch, 12-bit x 1-ch, 16-bit x 8-ch | 12-bit x 10-ch, 12-bit x 14-ch | 12-bit x 2-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 224, LCD Segment Count x 328 | No | 1 | 5 | 1 | 0 | はい | 1 | 4 | いいえ | 2.291 | |||
センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能 LCD マイクロコントローラ | 2028 12月, 2034 12月, 2036 3月 | RL78 | RL78 | 24 | 64, 128, 192, 256, 96 | 8 | 8, 12, 16, 10 | 80, 85, 100 | 1.6 - 3.6 | 16 | LQFP, VFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | はい | はい | No | 59, 63, 77, 81 | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 9-ch, 12-bit x 13-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | USB Endpoints x 5, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | LCD Segment Count x 320, LCD Segment Count x 416 | No | 1 | 5 | 4 | 0 | いいえ, はい | 1 | 4 | いいえ | 1.711 | ||
超低消費電力 32 ビットマイクロコントローラ | 2038 12月, TBD | RX | RXv1 | 32 | 64, 32, 96, 128, 16, 8 | 0 | 10, 16, 8 | 36, 40, 48, 64 | 1.8 - 3.6 | 32 | HWQFN, LFQFP, LQFP, WFLGA | -40 to 85°C, -40 to 105°C | いいえ, はい | はい | Yes | 25, 29, 36, 52 | 16-bit x 6-ch | 12-bit x 7-ch, 12-bit x 8-ch, 12-bit x 10-ch, 12-bit x 14-ch | No | 0 | No | No | 1 | 4 | 4 | 0 | はい | 0 | 3 | いいえ | 1.054 |