画像

Renesas社はデュアルポートRAMの主要なサプライヤです。デュアルポートSRAMに関する専門技術と高性能の回路技術を適用しているだけでなく、システム設計の豊富な経験を効果的に取り入れることで、同期/非同期のデュアルポートRAM製品を実現しています。
Renesas社の非同期デュアルポートメモリ製品は、データ/アドレス/制御用の入出力にクロックを使用しません。コア部の電源電圧は1.8Vなので、消費電力を非常に少なく抑えることができます。
主な特徴
Renesasが提供する低消費電力のデュアルポートメモリ製品は、業界標準に準拠しつつ、革新的な機能とスピードによって、システムレベルの設計に卓越した性能と価値をもたらします。バスの競合やシステムの待ち状態を回避するための複数の調停手法を採用することで、同時アクセス機能を実現しています。