R1EX24xxx series are two-wire serial interface EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 16-byte page programming function to make their write operation faster.

特長

  • Single supply: 1.8 V to 5.5 V
  • Two-wire serial interface (I²C serial bus)
  • Clock frequency: 400 kHz
  • Power dissipation: Standby: 2.0 μA (max) Active (Read): 1.0 mA (max) Active (Write): 2.5 mA (max)
  • Automatic page write: 16-byte/page
  • Write cycle time: 5 ms
  • Endurance: 1,000k or more Cycles @25°C
  • Data retention: 100 or more Years @25°C
  • Small size packages: SOP-8pin, TSSOP-8pin
  • Shipping tape and reel TSSOP 8-pin: 3,000 IC/reel SOP 8-pin: 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40 to +85°C
  • Lead free products. (#U0, #S0)
  • Halogen free products. (#U0)

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star R1EX24002ASAS0I/R1EX24002ATAS0I データシート (Two-wire serial interface / 2k EEPROM (256-word x 8-bit)) English データシート PDF 335 KB
ユーザーガイド、マニュアル
EEPROM製品発注型名の見方 English ガイド PDF 266 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.06 English アプリケーションノート PDF 1.07 MB
- RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code English サンプルコード ZIP 1.07 MB
RX62N グループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.04 English アプリケーションノート PDF 377 KB
- RX62N Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using the RSPI Rev.1.04 - Sample Code サンプルコード ZIP 284 KB
- RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア サンプルコード ZIP 336 KB
78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSIモードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア English アプリケーションノート PDF 297 KB
- 78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 English サンプルコード ZIP 281 KB
RX610 グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.00 English アプリケーションノート PDF 357 KB
- RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア English サンプルコード ZIP 274 KB
I2C バスインタフェース シングルマスタ送受信例 アプリケーションノート PDF 416 KB
- アプリケーションノート - Sample Code (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) (rjj05b1522) サンプルコード ZIP 1.39 MB
Serial EEPROM of HN58X25xxx Series Control Using Exclusive Clock Synchronous Serial I/O (SI/O) of M16C アプリケーションノート PDF 147 KB
- Serial EEPROM HN58X25xxx Series Sample Program M16C(SI/O) サンプルコード ZIP 149 KB
HN58X25xxx シリーズ・シリアルEEPROM M16C クロック同期形専用シリアルI/O(SI/O)を使った制御 アプリケーションノート PDF 278 KB
- HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(SI/O) サンプルコード ZIP 223 KB
Serial EEPROM of HN58X25xxx Series Control Using Clock Synchronous Serial I/O (UART) of M16C アプリケーションノート PDF 228 KB
- Serial EEPROM HN58X25xxx Series Sample Program M16C(UART) サンプルコード ZIP 272 KB
Serial EEPROM of HN58X25xxx Series Control Using Clock Synchronous SCI of Renesas SH アプリケーションノート PDF 189 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
その他資料
EEPROM製品アウトライン English 概要 PDF 1.65 MB
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages カタログ PDF 1.32 MB