長年にわたり、多くのお客様にご使用頂いたH8、H8S、H8SXをIP製品として用意しています。
IPには生産中止の概念がありません。お客様のソフトウェアおよびハードウェアの知的財産とともに、IP製品をマイコン機能の再現や、FPGAへの実装や専用LSIへの組み込みなども含め、最適なデバイスで、今後も継続してお使い頂くことができます。
- H8、H8S、H8SXファミリのCPUは、オブジェクトレベルで互換性があります(H8/500は除きます)。
- 8ビット(H8/300)、16ビット(H8S)、32ビット(H8SX)のCPUをIPとしてラインアップしています。
- 16ビットのマイコン機能を想定の方は、H8S IPをご使用ください。
- 8ビットのマイコン機能を想定の方は、H8/300 IPをご使用ください。エミュレータ(E10A-USB)をご使用になる場合は、H8S IPをご使用ください。
IPの概要はこちらをご覧ください。
H8/H8S/H8SX互換性
画像
CPU | 分類 | 汎用レジスタ | コントロールレジスタ | 基本命令 | アドレッシング モード |
最小命令 実行ステート |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H8SX | 32-bit | 16-bit×16 | PC, CCR, EXR, VBR, SBR, MAC | 87 | 11 | 1 | |
H8S | H8S/2600 | 16-bit | PC, CCR, EXR, MAC | 69 | 8 | ||
H8S/2000 | PC, CCR, EXR | 65 | |||||
H8 | H8/300H | PC, CCR | 62 | 2 | |||
H8/300 | 8-bit | 8-bit×16 | 57 | ||||
H8/300L | 55 |