「アナログIP」ではアナログIPとデータコンバータIPとなり、クロック機能となる多種な高速PLLやコンパレータで使用する12-bit DAC、SAR ADCや温度センサIPなどがあります。
下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。
機能 | IP名称 | プロセス (もしくはSoft macro) |
ステータス | ドキュメント | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|
クロック | 4.1GHz Multiplying PLL | TSMC 16nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-24):Analog-PLL For Frequency Multiplying (PDF) | メールでのお問合せ |
4GHz Fractional PLL | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-7):Analog-PLL For Fractional Multiplying (PDF) | ||
1.8GHz SSCG PLL | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-8):Analog-PLL For Spread Spectrum Clock (PDF) | ||
1.4GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-9):Analog-PLL For Skew adjust (PDF) | ||
1.7GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-3):Analog-PLL For Frequency Multiplying (PDF) | ||
5GHz Multiplying PLL | TSMC 28nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-4):Analog-PLL For Frequency Multiplying (PDF) | ||
1.8GHz SSCG PLL | TSMC 28nm | 提供可能 | P_Datasheet(A-5):Analog-PLL For Spread Spectrum Clock (PDF) | ||
1.68GHz Deskew PLL | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-6):Analog-PLL For Skew adjust (PDF) | ||
1.25GHz Multiplying PLL | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-1):Analog-PLL For Frequency Multiplying (PDF) | ||
1.056GHz SSCG PLL | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-2):Analog-PLL For Spread Spectrum Clock (PDF) | ||
コンバータ | 2ch 12-bit R-2R DAC w/ buffer (3us) | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-10):Single/Dual Channel 12b D/A Converter (PDF) | メールでのお問合せ |
2ch 8-bit R-String DAC (2uA) | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-11):Dual Channel 8b D/A Converter (PDF) | ||
12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5us) Process : TSMC CLN28HPM/HPC Available metallization technologies :4X2Y2R+AP RDL |
TSMC 28nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-12):12bit 2MSps SAR ADC (PDF) | ||
12-bit SAR ADC (1.8V, 0.5us) Process : TSMC CLN28HPC+ Available metallization technologies :5X2Y2R_UT+AP RDL |
TSMC 28nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-13):12bit 2MSps SAR ADC (R06PM0013EJ0111) (PDF) | ||
12-bit SAR ADC (3V, 0.4us) Process : TSMC CLN40LP Available metallization technologies :4X2Y1Z+AP |
TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-14):12bit 2.5MSps SAR ADC (PDF) | ||
12-bit SAR ADC (3V, 0.4us) Process : TSMC CLN40LP Available metallization technologies :4X2Z+AP |
TSMC 40nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-15):12bit 2.5MSps SAR ADC (PDF) | ||
温度センサ等 | Temp. Sensor (with ADC) | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-17):Temperature Sensor IP (PDF) | メールでのお問合せ |
Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 28nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-18):Temperature Sensor IP (PDF) | ||
Temp. Sensor (with analog output buffer) | TSMC 40nm | 提供可能 | IP_Datasheet(A-16):Temperature Sensor IP (PDF) | ||
Voltage Detector (3ch) | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-19):Voltage Detector (3ch) (PDF) | ||
High Speed Comparator | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-20):High Speed Comparator (PDF) | ||
Low Power Comparator | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-21):Low Power Comparator (PDF) | ||
OPAMP | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-22):Rail to rail OPAMP (PDF) | ||
Analog Switch w/ Gate Voltage Booster | TSMC 40nm | 近日公開 | IP_Datasheet(A-23):Analog Switch IP Core (PDF) |