Provides 24 PCIe Gen2 lanes and 6 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.

特長

  • 24 PCIe Gen2 Lanes, 6 Switch Ports
  • Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
  • Partionable switch architecture for true mutli-root support
  • Multiple Nontransparent Bridging functions supported (NTB)
  • Movable upstream support
  • On-board DMA support
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C いいえ Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 C はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I はい Reel
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Tray
Availability
Obsolete FCBGA 484 I いいえ Reel
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
89HPES24NT6AG2 Datasheet データシート PDF 438 KB
89HPES24NT6AG2 Device Errata (Revision ZB) エラッタ PDF 142 KB
89HPES24NT6AG2 Device Errata (Revision ZC) エラッタ PDF 137 KB
89HPES24NT6AG2 Device Errata (Revision ZA) エラッタ PDF 178 KB
ユーザーガイド、マニュアル
89HPES24NT6AG2 Device User Manual マニュアル PDF 4.43 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル PDF 2.56 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-821: SerDes Configuration for Industrial Temperature アプリケーションノート PDF 195 KB
AN-727: PES32NT24AG2 Hardware Design Guide アプリケーションノート PDF 582 KB
AN-715, Multi-Port SSC Support in IDT PCIe Gen2 Switches アプリケーションノート PDF 501 KB
AN-724: Non-transparent Bridging with IDT PES32NT24G2 PCIe Switch アプリケーションノート PDF 520 KB
AN-723: Initialization & Management of PES32NT24G2 PCIe Switch アプリケーションノート PDF 398 KB
AN-713: Introduction to the 89H32NT24 PCIe Switch Features アプリケーションノート PDF 381 KB
AN-717: Using the 89H32NT24G2 PCI Express Switch in Multi-root Compute, Storage, and Communications Systems アプリケーションノート PDF 366 KB
AN-716: Building Failover Systems with the 89H32NT24G2 PCIe Switch アプリケーションノート PDF 330 KB
AN-714: DMA in PCIe Switches アプリケーションノート PDF 415 KB
AN-720: Enabling Hot-Plug with IDT PCI Express Gen2 System Interconnect Switches アプリケーションノート PDF 247 KB
AN-707: IDT PCIe Gen2 Switch Family Non-Transparent Operations アプリケーションノート PDF 649 KB
AN-708, Switch Partitioning in PCIe Switches アプリケーションノート PDF 305 KB
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
PCN / PDN
PCN# : A1706-01 (R2) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 78 KB
PCN# : A1706-01 (R1) Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 77 KB
PCN# : A1706-01 Change in Bumping Location on Select Packages 製品変更通知 PDF 32 KB
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
PDN# : CQ-20-02 End of Life Process on Select Parts 製品中止通知 PDF 720 KB
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
その他資料
89HPES24NT6AG2 OrCAD symbol その他 OLB 40 KB
PCI Express® Gen2/Gen3 Signal Integrity, Switching and Bridging Products Overview 概要 PDF 422 KB
89HPES24NT6AG2 Product Brief 製品概要 PDF 353 KB

ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Linux Installation ソフトウェアツール GZ 30.49 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
モデル
89HPES24NT6AG2 BSDL (Revision ZC) モデル-BSDL BSDL 24 KB
89HPES24NT6AG2 BSDL (Revision ZB) モデル-BSDL BSDL 24 KB
89HPES24NT6AG2 BSDL (Revision ZA) モデル-BSDL BSDL 24 KB

ボード&キット

製品名 タイトル 分類 Company
89KTPES24NT6AG2 Evaluation Board SDK for the 89H24NT6AG2 評価 Renesas