GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。DC入力/ダーリントントランジスタ出力タイプのため低電流入力での動作が可能です。
[注意]
当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。
GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。DC入力/ダーリントントランジスタ出力タイプのため低電流入力での動作が可能です。
[注意]
当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションノート、ホワイトペーパー | ||||||
マルチチャネル形フォトカプラ PS2500ファミリの特性について | English | アプリケーションノート | 1.18 MB | |||
Photocouplers Applications Note | – | アプリケーションノート | 957 KB | |||
その他資料 | ||||||
フォトカプラ カタログ | English | カタログ | 2.83 MB | |||
フォトカプラ セレクションガイド | English | カタログ | 5.12 MB |
PLP | Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | VCEO (V) | tf (Typical) (µs) | VCE at CTR (V) | IF at CTR (mA) | IC @25 °C (A) | Target applications | Function | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2024 7月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | FA, FAX, OA equipment, Power supply, Telephone | |
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2024 7月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | FA, FAX, OA equipment, Power supply, Telephone | |
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2024 7月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | FA, FAX, OA equipment, Power supply, Telephone | |
高絶縁耐圧,ダーリントントランジスタ出力 マルチフォトカプラ・シリーズ | 2024 7月 | 5 | 40 | 100 | 2 | 1 | 0.2 | FA, FAX, OA equipment, Power supply, Telephone | |
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR SOP MULTI PHOTOCOUPLER SERIES | 2024 7月 | 3.75 | 40 | 60 | 2 | 1 | 0.2 | Communication devices, Hybrid IC, Information and more... |
|
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | 2028 7月 | 2.5 | 40 | 200 | 2 | 1 | 0.09 | Communication devices, Hybrid IC, Measuring instrument, Modem and more... |
|
HIGH ISOLATION VOLTAGE DARLINGTON TRANSISTOR TYPE SSOP PHOTOCOUPLER | 2028 7月 | 2.5 | 40 | 200 | 2 | 1 | 0.1 | Communication devices, Hybrid IC, Measuring instrument, Modem and more... |