青紫レーザは、精密計測 (レーザ変位計等)、検出器 (センサ)、印刷装置 (CTP)、露光装置、蛍光体励起などの様々な分野に応用可能です。

NV4V31MF、NV4V31SF 青紫色レーザダイオードは、175mW(CW),85°Cの安定動作を可能にします。これにより優れた高低出力リニアリティを実現し,また,ビーム放射角のばらつきを低減しています。

NV4V41SF 高出力青紫色レーザダイオードは、600mW(CW),30°Cの高出力動作を可能にします。

NV4V31SF

NV4V31SF 青紫色レーザダイオード

  • 波長 λp = 405nm
  • 高出力 Po = 175mW, CW
  • 高動作温度 Tc = -5 °C to +85 °C
  • シングル横モード
  • φ 5.6mm CAN

NV4V31MF

NV4V31MF 青紫色レーザダイオード

  • 波長 λp = 405nm
  • 高出力 Po = 175mW, CW
  • 高動作温度 Tc = -5 °C to +85 °C
  • シングル横モード
  • φ 3.8mm 小型CAN

NV4V41SF

NV4V41SF 青紫色レーザダイオード

  • 波長 λp = 405nm
  • 高出力 Po = 600mW, CW
  • マルチ横モード
  • φ 5.6mm CAN

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
NV4V31MF データシート English データシート PDF 1.23 MB
NV4V31SF データシート English データシート PDF 1.26 MB
NV4V41SF データシート English データシート PDF 1.22 MB