画像

Renesasは、データセンターの光ネットワーク向けに、リニアでリミティングなオプティカルトランスインピーダンスアンプ(TIA)の包括的な製品ポートフォリオを提供しています。Renesasの低電力トランスインピーダンスアンプと集積されたポストアンプ(TIA+PA)は、高性能、高データレート、低電力、低エミッションを実現します。RenesasのTIA+PAレシーバアレイが、チップ間、ボード間、システム間のオプティカルインターコネクトを可能にし、銅線の制約から解放し、EMIと電力消費を大幅に低減させながら、高データレートを実現します。
製品名 |
Function |
Data Rate Max (Gbps) |
Channels (#) |
Application |
---|---|---|---|---|