ルネサスのVersaClock®製品は、低消費電力、柔軟性、高性能を兼ね備えたプログラマブル クロック ジェネレータです。タイミングデバイスが集約され、BOMと基板面積の節約によるコスト削減が可能であるため、システム設計が容易になります。こうした特徴により、民生用、データ通信、電気通信、ネットワーキングなどのアプリケーションの多様性が増します。

VersaClock製品は1.8~3.3 Vの動作電圧に対応し、差動(LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL)およびLVCMOS出力タイプ、最大3つのPLLと複数の分数分周器によって、事実上あらゆる周波数を正確に生成します。電力消費を大幅に減らしながら、PCIe® Gen 1/2/3に準拠した発振器の置き換えや通信用途まで対応する、システム要件を満たします。

VersaClock 7の特長

  • 水晶振動子内蔵オプション付き5-、8-、12-差動出力
  • 150fs RMS 12k-20MHz位相ジッタ(typ)
  • 1.8V/2.5V/3.3Vフレキシブルな電源電圧
  • デジタルホールドオーバとヒットレススイッチング機能
  • SPI / I2C/ SMBUSインタフェース対応
  • PCIe Gen 5/6に対応
  • 5×5mm、6×6mm省スペースQFNパッケージ
  • ワンタイム・プログラマブル(OTP)またはEEPROMで最大27種類の設定が可能

VersaClock 3Sの特長

  • 2mA / 10mA / 15mAの3つの低電力PLL設計により、電力と性能のトレードオフが容易
  • PCIe Gen 1/2/3規格に準拠
  • 2µA未満の32.768 kHz RTCクロック
  • I2Cインタフェース
  • 機能を選べるOE端子:OE、PD#、PPS、DFC制御機能
 

VersaClock 6Eの特長

  • 厳格なノイズ要件に対応する500fs未満のRMS位相ジッター
  • 30mAのコア消費電流
  • 4つの分数分周器による自由な周波数設定
  • 外付けメモリが不要 – OTPで4種類のコンフィグレーションが可能
  • I2Cプログラマブル
  • PCIe Gen 1/2/3規格に準拠

VersaClock ファミリーの多様なサブセットは、さまざまなアプリケーションを対象としてます。例:VersaClock 7VersaClock 6EVersaClock 5VersaClock 3S

この新デバイスは、ハイエンドコンピューティング、有線インフラ、データセンタ機器におけるPCIeおよびイーサネットアプリケーション向けのルネサスのVersaClockファミリの最新製品です。 VersaClock 7は、5出力、8出力、12出力のデバイスを提供しています。 8出力タイプは、5mm×5mmのQFNパッケージで提供され、競合製品に比べ30%小型化されており、貴重な基板スペースを節約し、よりコンパクトな設計を可能にします。

VersaClockデバイスは、複数のディスクリートタイミングコンポーネントを置き換え、BOM(Bill of Materials)を削減することで、システム設計を簡素化します。 動作電圧は1.8~3.3V、出力インタフェースは差動(LVPECL/ HCSL/LVDS/LP-HCSL) とLVCMOS、最大3つのPLLと複数のフラクショナルデバイダをサポートし、ほぼ全ての周波数を正確に発生させることが可能です。 VersaClock 7は、周波数、入出力(I/O)レベル、汎用I/O(GPIO)ピン機能を設計者が設定できる、比類ない柔軟性を提供します。 性能、低消費電力、コストパフォーマンスの面で業界最高水準の組み合わせを実現しています。

VersaClock 6E プログラマブル クロック ジェネレータ製品群は、要求の厳しい高性能アプリケーションに柔軟かつ低電力のタイミングを提供します。 RMS位相ジッタが500フェムト秒(fsec)未満の VersaClock 6E 製品群は、受賞歴のある VersaClock 製品群の中でも最高性能を発揮し、ジッタ性能、柔軟性、低動作電力の優れた組み合わせを提供します。12 kHz〜20 MHz の全積分範囲において RMS 位相ジッタが 500 fsec未満である係る新しいデバイスは、10G イーサネット、PCI Express Gen 1/2/3、PHY リファレンス クロックや最新世代のハイエンドの FPGA などの技術の厳しいジッタおよび位相ノイズ要件を満たしており、競合他社と比べて約半分のコアパワーで動作します。 これらのデバイスのコア消費電流は 30mA であり、システムの熱的制約が緩和され、動作時の電力コストが削減されます。 また、VersaClock 6 のデバイス群は VersaClock 5 群とのフットプリントの互換性があり、設計変更を最小限に抑えてパフォーマンスのスケーラビリティを実現します。

VersaClock 5は、低消費電力で高性能なアプリケーション向けに、0.7psの位相ジッタを提供し、1つのデバイスに最大4種類の周波数構成を保存することができます。 VersaClock 5は、12kHz~20MHzの全統合範囲においてRMS位相ジッタが0.7ピコ秒未満で、PCI Express Gen 1/2/3、USB 3.0、1G/10G Ethernetの厳しいジッタ要件に対応しています。 この高性能クロックジェネレータは、100mW以下のコア電力で動作し(競合デバイスより50%低い)、システムの熱的制約を緩和し、運用電力コストを削減するのに貢献します。

VersaClock 3S デバイスは、革新的な省電力機能を提供すると同時に、複数のディスクリート タイミング コンポーネントの必要性を排除してボードスペースを節約します。 VersaClock 3S は、低消費電力と低ジッタのスケーラビリティを提供し、PCIExpress®Gen 1/2/3 を含む一般規格の要件を満たし、コンシューマ、産業、コンピュータおよび車載アプリケーションに最適です。

ルネサスのVersaClock プログラマブル製品ラインは、製品ニーズと市場投入までの時間要件において競争力あるソリューションを提供しています。 ルネサスの VersaClock 製品は、さまざまな高性能クロック アプリケーションにほぼ普遍的なソリューションを提供します。

ドキュメント

分類 タイトル 日付
アプリケーションノート PDF 1.95 MB
概要 PDF 392 KB
アプリケーションノート PDF 1.17 MB
3 items
VersaClock®7 Evaluation Board Demonstration

Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.