The 843022I-48 is a Fibre Channel Clock Generator and a member of the high performance devices from IDT. The 843022I-48 uses a 25MHz crystal to synthesize 125MHz or 75MHz. The 843022I-48 has excellent phase jitter performance, over the 12kHz – 20MHz integration range. The 843022I-48 is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 8 | I | Yes | Tube | ||
TSSOP | 8 | I | Yes | Reel |