The FCT38072 is a 3.3V clock driver built using advanced CMOS technology. This low skew clock driver offers 1:2 fanout. The large fanout from a single input reduces loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. Multiple power and grounds reduce noise. Typical applications are clock and signal distribution.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
SOIC | 8 | I | Yes | Tube | |||
SOIC | 8 | I | Yes | Reel | 2.234 |