The 9ZX21501 is an Intel™ DB1900Z-compatible differential buffer suitable for PCI Express Gen3 or QPI applications. The part is backwards compatible to PCIe Gen1 and Gen2. A fixed external feedback maintains low drift for critical QPI applications.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。