ルネサスEasy-to-Start MCUポータルへようこそ!
AEC-Q100認定の、スケーラブルな16ビットMCU RL78および32ビットMCU RH850ファミリから選ばれたEasy-to-Start MCUシリーズが、アプリケーション設計をサポートします。

使い方は簡単、開発も簡単で、アクセスも簡単。 コンセプトはシンプルです。 選ばれた各デバイスファミリのユーザーズマニュアルやソフトウェアなど、必要なすべての設計リソースを1つの場所にまとめて、早期の市場投入を支援いたします。

Easy-to-Use

画像
Easy-to-Use Automotive

ワイドなカバレッジとスケーラブルなメモリサイズ、ピン数、温度、セキュリティ、安全性

Easy-to-Develop

画像
Easy-to-Develop Automotive

ドキュメント、開発ツール、アプリノート、ソフトウェア、無償MCAL

Easy-to-Access

画像
Easy-to-Access Automotive

ドキュメントの直接ダウンロードを含むオンラインテクニカルサポート


Easy-to-Start 対象デバイス

Easy-to-Startポータルの対象となるデバイスシリーズを示します。 特定の製品シリーズをクリックすると、そのシリーズの設計リソースまたは製品ページに移動できます。

設計支援情報ページ 製品シリーズ 概要 ユーザーズマニュアル
RL78/F13 RL78/F13 32MHz, 最大 128KB ROM, 8KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力, Ta=150° pdf_icon_for_table.png
RL78/F14 RL78/F14 32MHz, 最大 256KB ROM, 20KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力, Ta=150°C pdf_icon_for_table.png
RL78/F15 RL78/F15 32MHz, 最大 512KB ROM, 32KB RAM, LIN, CAN, 超低消費電力 pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S1 RH850/F1KM-S1 120MHz, 最大 1MB ROM, 128KB RAM, CAN-FD, 低消費電力モジュール, ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1K RH850/F1K 120MHz, 最大 2MB ROM, 192KB RAM, CAN-FD, 低消費電力モジュール, ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KM-S4 RH850/F1KM-S4 240MHz, 最大 4MB ROM, 512KB RAM, CAN-FD, Ethernet, 低消費電力モジュール, ASIL-B pdf_icon_for_table.png
RH850/F1KH-D8 RH850/F1KH-D8 2x240MHz, 最大 8MB ROM, 1MB RAM, CAN-FD, Ethernet, 低消費電力モジュール, ASIL-B pdf_icon_for_table.png


対象デバイスシリーズ

次の図をクリックすることで、各デバイスシリーズのコードフラッシュ、RAM、データフラッシュのサイズ、およびピン数のバリエーションをすぐに確認することが出来ます。

高度なネットワーク機能を備えたスケーラブルなRH850/F1Kxシリーズ

画像
Scalable RH850/F1Kx Series with Advanced Networking Functions

超低消費電力のスケーラブルなRL78/F1xシリーズ

画像
Scalable RL78/F1x Series with Ultra Low Power Consumption

 

 

デジタルアシスタント

アプリケーションに適したシリーズまたはデバイスの選択についてさらにサポートが必要な場合は、デジタルアシスタントを使用してください。選択に役立ついくつかの簡単な質問をご案内します。

  1. 必要なプログラムフラッシュメモリサイズの範囲は?

  2. 必要なRAMサイズの範囲は?

  3. *EVITA Full近日追加予定

 

お探しのデバイスが見つからない場合は、renesas.comを定期的に検索することで適切なデバイスを見つけることができる可能性があります。 一部の製品については、今後Easy-to-Start MCUに追加される予定です。


製品型名 パッケージング情報

RH850/F1Kx

Suffix Packaging
#Axx Tray - Partial
#Bxx Tray - Full
#Kxx Tape & Reel QFP (top right, formerly -E3)
#Hxx Tape & Reel BGA (top left, formerly -E2)

RL78/F1x

Au Bonding Wire Cu Bonding Wire
Suffix Packaging Suffix Packaging
#V5 Tray - Partial QFP #35 Tray - Partial QFP
#H5 Tray - Full #15 Tray - Full
#X5 Tape & Reel #55 Tape & Reel
#U5 Tray - Partial QFN & SSOP  
#G5 Tray - Full
#W5 Tape & Reel

製品一覧