画像
ルネサスの車載オプトエレクトロニクス製品ポートフォリオには、車載用アンビエントライトセンシング、バックライトおよび照明制御、防眩ミラーシステムに最適なアナログ出力光センサ (電圧出力) および、デジタル出力光センサが含まれています。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Low Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor | Automotive Light-to-Analog Sensors (Voltage) | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 2.79 |
車載用低消費電力、高感度、I²Cインターフェース付き光デジタルセンサー | Automotive Light-to-Digital Sensors | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 | 1.594 | |
Light-to-Digital Output Sensor with Gain Selection, Interrupt Function and I²C Interface | Automotive Light-to-Digital Sensors | -40 to +105°C | ODFN | 6 | 2.0 x 2.1 x 0.00 |