The ISL76322 is a serializer/deserializer of LVCMOS parallel video data. The video data presented to the serializer on the parallel LVCMOS bus is serialized into a high-speed differential signal. This differential signal is converted back to parallel video at the remote end by the deserializer. The fully featured register set is programmed through the industry standard I2C.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 689 KB | |
EOL通知 | PDF 319 KB | |
製品変更通知 | PDF 75 KB | |
製品変更通知 | PDF 213 KB | |
アプリケーションノート | PDF 500 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
ISL76322ARZ circle廃止品 |
QFN | Tray | 520 | |
ISL76322ARZ-T13 circle廃止品 |
QFN | Reel | 4000 | |
ISL76322ARZ-T7A circle廃止品 |
QFN | Reel | 250 | |
ISL76322ARZ-TK circle廃止品 |
QFN | Reel | 1000 |