PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RX651
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F56519ADFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G037
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G037
  • ボード構成:DC電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用マイコン、PLC モデムLSI を含むトータルな回路構成になっています。
  • 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
    1. PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G037)及びAFEデバイス (ISL15110)
    2. RX651ボード:制御用マイコンボード(RX651)
    3. AUDIOボード:音声入出力用のボード
    4. 電源フィルタボード:インピーダンスアッパ及びDC電源供給元へのPLC信号除去用フィルタ
  • 本体外形寸法:1)+2)+3) 135×70×32 mm, 4) 40×70×35 mm
  • 対応規格/周波数:
    • 35.9375kHz - 90.625kHz
    • 98.4375kHz - 121.875kHz
    • 154.6875kHz - 403.125kHz
    • 154.6875kHz - 487.5kHz
  • 対応電力線電圧:DC16-48V
  • 電源供給:
    • ライン給電:電源から通信ライン(DC電力線)に給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)※AUDIOボードへの給電は想定していません。
    • 外部給電:ACアダプターによる外部給電(DC16~48V、1A以上を推奨)

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
PLC ボード用PCB 設計ガイドライン(DCライン向け) English ガイド PDF 2.71 MB
G3-PLC Sample Program User's Manual マニュアル-開発ツール PDF 2.05 MB
Voice Over PLC Sample Application Operating Manual マニュアル-ソフトウェア PDF 1.51 MB
PLC Voice Communicator Quick Start Guide クイックスタートガイド PDF 1.03 MB
star CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D1:RX651+音声通信対応)回路図/BOMリスト English 回路図 PDF 756 KB

file_downloadダウンロード