Video sync separators extract sync timing information from both standard and non-standard video inputs.
Video sync separators extract sync timing information from both standard and non-standard video inputs.
Slicing Input Adaptive | Slicing Fixed (70mV) | Color Burst Filter - External | Outputs Burst | Outputs Composite | Outputs Horizontal | Outputs Odd/Even | Outputs Sync Amplitude | Outputs Vertical | Color Burst Filter - Internal | Composite Propagation Delay (ns) | IS Disabled (μA) | Qualification Level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sync Separator, Low Power | はい | はい | はい | はい | はい | はい | 30 | Standard | |||||
Sync Separator with Horizontal Output | はい | はい | はい | はい | はい | はい | 30 | Standard | |||||
Super Sync Separator | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | Variable | Standard | ||||
Sync Separator, 50% Slice, S-H, Filter | はい | はい | はい | はい | はい | Fixed | 260 | Standard | |||||
Sync Separator, 50% Slice, S-H, Filter, HOUT | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | Variable | 250 | Standard | |||
Sync Separator, 50% Slice, S-H, Filter, HOUT | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | Variable | 250 | Standard | |||
Auto-Adjusting Sync Separator for HD and SD Video | はい | はい | はい | はい | Fixed | 3 | Standard |