ルネサスのオペアンプは、業界で最高性能、高価値な市販アンプICです。CMOSプロセスを採用しており、低電圧、低消費電力、高入力インピーダンスに適しています。ルネサスのオペアンプの豊富なラインアップは、革新と信頼性がアナログデザインの中心となる幅広い精密計装、医療、通信、および産業用プロセス制御アプリケーションを提供します。

既存の汎用、高スルーレート、高出力電流タイプなどの出力フルレンジ品に加え、新たに入出力フルレンジの新製品をラインアップしました。セットの小型化、センサ近接化に適した小型パッケージ品の拡充および動作温度範囲を拡大(-40~+125℃)し、AEC-Q100(*)に準拠した車載用途まで展開中です。

*:Automotive Electronics Council

[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 降順で並び替え 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1685: Development of a Voltage Feedback Spice Op-Amp Macromodel アプリケーションノート PDF 619 KB
AN1827: High-Side, High Current Sensing Techniques アプリケーションノート PDF 419 KB
AN551: Recommended Test Procedures for Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 415 KB
AN9523: Evaluation Programs for SPICE Op Amp Models アプリケーションノート PDF 520 KB
AN1560: Making Accurate Voltage Noise and Current Noise Measurements on Operational Amplifiers Down to 0.1Hz アプリケーションノート PDF 2.04 MB
AN9787: An Intuitive Approach To Understanding Current Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 334 KB
AN1728: Users Guide to Intersil's Online Noninverting Op Amp Designer アプリケーションノート PDF 1.49 MB
AN519 : Operational Amplifier Noise Prediction アプリケーションノート PDF 305 KB
AN9510: Basic Analog for Digital Designers アプリケーションノート PDF 508 KB
AN1306: Avoid Instability in Rail to Rail CMOS Amplifiers アプリケーションノート PDF 470 KB
AN9757: A Cookbook Approach to Single Supply DC-Coupled Op Amp Design アプリケーションノート PDF 328 KB
AN1694: The Four Basic Building Blocks of an Op Amp アプリケーションノート PDF 357 KB
AN9420: Current Feedback Amplifier Theory and Applications アプリケーションノート PDF 585 KB
R13AN0010: Noise Calculations of Op-Amp Circuits アプリケーションノート PDF 329 KB
AN1299: Measuring RF Interference in Audio Circuits アプリケーションノート PDF 679 KB
AN9756: Properly Terminating Video Op Amps アプリケーションノート PDF 230 KB
AN1690: Electronics Meets the Challenges of Patient Monitors アプリケーションノート PDF 377 KB
How to Bias Op-Amps Correctly アプリケーションノート PDF 263 KB
AN9415: Feedback, Op Amps and Compensation アプリケーションノート PDF 854 KB
R13AN0009: Load Cancellation Enables Precision Op-Amps to Drive Heavy Loads アプリケーションノート PDF 242 KB
AN1213: VFA, CFA, Bipolar or CMOS - Which High-Speed Amplifier Is Best for Your Low-Noise Application アプリケーションノート PDF 425 KB
AN9740: Digital Control Selects The Number of Analog Cycles and Burst Frequency アプリケーションノート PDF 268 KB
AN1686: Development of a Spice Op-Amp Macro Model for Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 630 KB
AN1993: Voltage Feedback versus Current Feedback Operational Amplifiers アプリケーションノート PDF 564 KB
R13AN0008: Boosting Op-Amp Output Current アプリケーションノート PDF 255 KB
AN1111: Doubling the Output Current to a Load with a Dual Op Amp アプリケーションノート PDF 189 KB
AN9663: Converting From Voltage-Feedback to Current-Feedback Amplifiers アプリケーションノート PDF 405 KB
Advanced Complementary Bipolar Processes on Bonded-SOI Substrates (PR40) ホワイトペーパー PDF 159 KB
How to Monitor Sensor Health with Instrumentation Amplifiers ホワイトペーパー PDF 630 KB
Sensing Elements for Current Measurements 简体中文 ホワイトペーパー PDF 413 KB
その他資料
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
General-purpose operational amplifiers and comparators Pamphlet ( D18268EJ2V0PF00 ) パンフレット PDF 1.11 MB