画像
ルネサスの計装アンプおよびプログラマブルゲイン計装アンプ(PGIA)は、多くの産業、試験・計測、データ収集、医療などのアプリケーションで必要とされる精度と高性能を提供します。
計装アンプは差動入力、シングルエンドまたは差動出力を持つ高精度な集積オペアンプです。主要な特長は非常に高いCMRR(コモンモード除去比)、高開ループ・ゲイン、低DCオフセット、低ドリフト、低入力インピーダンス、低ノイズなどがあります。プログラマブルゲイン計装アンプは、9つの固定ゲイン・レベルを持つ特殊な計装アンプです。 適切なゲイン・レベルはデジタル手段で選択されます。
Channels (#) |
Bandwidth (MHz) |
Gain Min |
Offset Voltage (Max) (mV) |
IBIAS (nA) |
IOUT (A) |
CMRR (dB) |
PSRR (db) |
Rail-to-Rail Input |
Rail-to-Rail Output |
IS (per amp) (mA) |
Noise VN (nV/√Hz) |
Single Supply Voltage Range (V) |
Slew Rate (V/µs) |
Slew Rate (Typical) (V/μs) |
VOUT (V) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
AVOL (dB) |
Topology [Rail 1] |
有効 |
Gain Error/Measurement Error (Max) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||||||
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Single Ended Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier | 1 | 2.3 | 1 | 0.005 | 0.05 | 0.004 | 138 | 140 | Yes | はい | 2.9 | 17 | 2.5 - 5.5 | .8 | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 140 | VFA | No | 0.05 | Standard | 14 | TSSOP | |||
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier | 1 | 2.3 | 1 | 0.005 | 0.05 | 0.004 | 138 | 140 | Yes | はい | 3 | 17 | 2.5 - 5.5 | .8 | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 140 | VFA | No | 0.05 | Standard | 14 | TSSOP | 3.722 | ||
5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Differential Output Programmable Gain Instrumentation Amplifier | 1 | 2.3 | 1 | 0.05 | 0.04 | 138 | 140 | Yes | はい | 2.9 | 400 | 2.5 - 5.5 | .8 | 0.8 | 5.49 | 2.5 | 5.5 | 140 | VFA | No | 0.05 | Standard | 14 | TSSOP | 4.274 | ||
プログラマブルミックスド・シグナルマトリックス(インシステムプログラマビリティと高度なアナログ機能付き) | 2 | 8 | 1 | 1.2 | 0 | 0.052 | 103 | 102 | Yes | いいえ | 0.6 | 51 | 2.5 - 5.5 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 2.4 | 5.5 | 125 | Yes | 24 | TQFN | |||||
いいえ | |||||||||||||||||||||||||||
いいえ | |||||||||||||||||||||||||||
いいえ |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 185 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.59 MB | |
アプリケーションノート | PDF 976 KB | |
アプリケーションノート | PDF 843 KB | |
4 items
|