タイトル 情報
Package Name PRBG0672DD-A
Package Previous Code P672F2-127-WNG
JEITA Standard P-HBGA672-45x45-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
クラス IC
Package Code pkg_8390
Lead Count 672
Pb (Lead) Free Yes
長さ 45mm
45mm
Thickness 1.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 45 x 45 x 1.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 82 KB
4 items