タイトル 情報
Package Name TVBG0073KA-A
Package Previous Code P73F9-50-BA5
JEITA Standard T-VFBGA73-5.5x5.5-0.50
Package Status Active
Package Type T-VFBGA
クラス IC
Package Code pkg_8356
Lead Count 73
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.5mm
5.5mm
Thickness 0.98mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.5 x 5.5 x 0.98

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 223 KB
Carrier/Package PDF 612 KB
Carrier/Package PDF 298 KB
Carrier/Package PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 50 KB
6 items