タイトル 情報
Package Name TTBG0064GA-A
Package Previous Code P64F9-80-CA1
JEITA Standard T-TFBGA64-8x8-0.80
Package Status Active
Package Type T-TFBGA
クラス IC
Package Code pkg_8351
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
8mm
Thickness 1.07mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 1.07

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 329 KB
Carrier/Package PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
4 items