タイトル 情報
Package Name PRSP0008DK-A
Package Previous Code P8GM-50-300B-6
JEITA Standard P-SOP8-0300-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
クラス IC
Package Code pkg_8191
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6.44mm
5.6mm
Thickness 1.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.44 x 5.6 x 1.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 199 KB
Carrier/Package PDF 146 KB
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 76 KB
Carrier/Package PDF 170 KB
Carrier/Package PDF 162 KB
Carrier/Package PDF 171 KB
Carrier/Package PDF 152 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9 items