タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRSP0028DI-A |
Package Previous Code | P28GM-50-450A2-3 |
JEITA Standard | P-SOP28-0450-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8184 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11.43mm |
Thickness | 3mm |