タイトル 情報
Package Name PTBG0085KA-A
Package Previous Code P85F1-50-BAG-1
JEITA Standard P-TFBGA85-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
クラス IC
Package Code pkg_7996
Lead Count 85
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6mm
6mm
Thickness 1.02mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 1.02

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 249 KB
Carrier/Package PDF 376 KB
Carrier/Package PDF 298 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 359 KB
6 items