タイトル 情報
Package Name PRBG0425FB-A
Package Previous Code 425F7T
JEITA Standard P-BGA425-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
クラス IC
Package Code pkg_6837
Lead Count 425
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27mm
27mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 47 KB
4 items