タイトル 情報
Package Name PTQP0176LC-A
Package Previous Code 176PFV-A
JEITA Standard P-HTFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type HTFQFP
クラス IC
Package Code pkg_6818
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
長さ 20mm
20mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 75 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 40 KB
4 items