タイトル 情報
Package Name PVBG0441KB-A
JEITA Standard P-VFBGA441-14x14-0.50
Package Status Active
Package Type VFBGA
クラス IC
Package Code pkg_1515
Lead Count 441
Pb (Lead) Free Yes
長さ 14mm
14mm
Thickness 0.93mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 0.93

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 58 KB
4 items