タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PVBG0441KB-A |
JEITA Standard | P-VFBGA441-14x14-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | VFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1515 |
Lead Count | 441 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 14mm |
幅 | 14mm |
Thickness | 0.93mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 14 x 14 x 0.93 |