タイトル 情報
Package Name PLBG0417KB-A
JEITA Standard P-LFBGA417-13x13-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_1186
Lead Count 417
Pb (Lead) Free Yes
長さ 13mm
13mm
Thickness 1.55mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 1.55

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 158 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 36 KB
4 items